Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

module sortie TOR (tout ou rien) Modicon Momentum - transistorisé 8 S

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base de sortie numérique CA
    groupe de voies
    2 groupes de 4 sorties
    nombre sorties numériques
    8
    type de sortie TOR
    Triac
    tension de sortie TOR
    230 V AC
    courant par voie
    <= 2 A
    protection court-circuit
    Fusible interne, 5 A à fusion lente par groupe
    traitement de protection
    TC
    Complémentaire
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V AC
    courant de sortie TOR
    4 A per group
    8 A per module
    courant minimum de sortie
    5 mA
    courant de fuite
    2.5 mA 230 V AC
    courant de pointe
    10 A for 2 cycles
    15 A for 1 cycle
    5 A for 3 cycles
    tension de déchet
    < 1.5 V 2 A at state 1
    protection contre les surcharges en sortie
    Fusible interne
    temps de réponse
    1/2 x 1/f (= 0,5 d’un cycle de ligne) de phase 0 à phase 1
    1/2 x 1/f (= 0,5 d’un cycle de ligne) de phase 1 à phase 0
    isolement entre voies et bus
    1780 V CA pendant 1 minute
    puissance dissipée
    6 W typique
    7,5 W maximum
    marquage
    CE
    signalisation locale
    8 DEL statut du canal
    consommation électrique
    65 mA 230 V AC
    description des bornes API n°1
    (1)OUT_DIS#1
    (1L+)PW
    (1N)PW
    (2)OUT_DIS#2
    (3)OUT_DIS#3
    (4)OUT_DIS#4
    (5)OUT_DIS#5
    (6)OUT_DIS#6
    (7)OUT_DIS#7
    (8)OUT_DIS#8
    TB
    profondeur
    47.5 mm
    hauteur
    141.5 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0.32 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    FM class 1, division 2
    UL
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Embase d'E/S Modicon Momentum, Guide de l'utilisateur (Version 38)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-04-05
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-04-05
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, guide de choix entrées-sorties TOR (Version 6.0)
    Momentum, entrées-sorties TOR (Version 7.0)
    Date 15-12-24
    Taille 585 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.