Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

E/S analogique/numérique distribuée - 4 E/ 2 S num - 4 E / 2 S anal - 12 V CC

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'E/S analogique, numérique
    groupe de voies
    1 groupe de 2 sorties analogiques
    1 groupe de 4 entrées numériques
    1 groupe de 4 entrées différentielles analogiques
    1 groupe de 2 sorties numériques
    plage entrées analogiques
    +/- 10 V
    +/- 20 mA
    +/- 5 V
    1...5 V
    4...20 mA
    type d'entrée analogique
    Différentiel
    résolution entrées analogiques
    12 bits 1...5 V
    12 bits 4...20 mA
    13 bits +/- 20 mA
    13 bits +/- 5 V
    14 bits +/- 10 V
    tension entrées TOR
    12 V DC
    plage sorties analogiques
    +/- 10 V 12 bits
    0...20 mA 12 bits
    tension de sortie TOR
    <= 30 V
    protection court-circuit sortie
    Avec sortie tout ou rien
    protection contre les surcharges en sortie
    Avec sortie tout ou rien
    Complémentaire
    nombre entrées TOR
    4 IEC 1131-2 Type 1
    [Us] tension d'alimentation
    12 V DC
    consistance de conversion
    +/- 0.02 % +/- 10 V circuit d'entrée analogique
    +/-0,04 % +/- 20 mA circuit d'entrée analogique
    +/-0,04 % +/- 5 V circuit d'entrée analogique
    +/-0,04 % 1...5 V circuit d'entrée analogique
    +/-0,04 % 4...20 mA circuit d'entrée analogique
    common mode rejection
    80 dB analogue input circuit
    courant de surtension entrée
    <= 48 mA analogue input circuit
    type d'entrée TOR
    Positif
    tension état 0 garanti
    -1.5...2.5 V discrete input
    tension état 1 garanti
    7.5...15 V discrete input
    current state 0 guaranteed
    <= 1.2 mA discrete input
    current state 1 guaranteed
    >= 2.5 mA discrete input
    input overvoltage protection
    -50...50 V <= 100 s analogue input circuit
    -30...30 V 12 V analogue input circuit
    résistance d'entrée
    2.1 kOhm discrete input
    250 Ohm analogue input circuit
    charge de sortie
    <= 600 kOhm 0...20 mA analogue output
    >= 3 Ohm +/- 10 V analogue output
    temps de conversion
    1 ms analogue output
    10 ms analogue input circuit
    erreur de conversion
    0,0008 +/- 10 V 25 °C analogue input circuit
    0,0015 +/- 10 V 60 °C analogue input circuit
    0,0016 +/- 20 mA 25 °C analogue input circuit
    0,0016 +/- 5 V 25 °C analogue input circuit
    0,0016 1...5 V 25 °C analogue input circuit
    0,0016 4...20 mA 25 °C analogue input circuit
    0,003 +/- 20 mA 60 °C analogue input circuit
    0,003 +/- 5 V 60 °C analogue input circuit
    0,003 1...5 V 60 °C analogue input circuit
    0,003 4...20 mA 60 °C analogue input circuit
    +/- 0.35 % +/- 10 V 25 °C analogue output
    +/- 0.35 % 0...20 mA 25 °C analogue output
    +/- 0.70 % +/- 10 V 60 °C analogue output
    +/- 0.70 % 0...20 mA 60 °C analogue output
    état défaillant
    Maintien circuit d'entrée analogique
    Réinitialisation à zéro circuit d'entrée analogique
    type de sortie TOR
    Transistor
    logique de sortie numérique
    Positive
    courant de sortie TOR
    1 A per point
    2 A per group
    2 A per module
    courant de fuite
    < 1 mA DC 12 V discrete output
    tension de déchet
    < 0.5 V 0.5 A at state on discrete output
    vitesse de commande
    100 cyc/s resistive 1 A discrete output
    1000 cyc/h inductive 1 A discrete output
    8 cyc/s tungsten 2.4 W discrete output
    temps de réponse
    < 0,1 ms de phase 0 à phase 1 sortie tout ou rien
    < 0,1 ms de phase 1 à phase 0 sortie tout ou rien
    2,2 ms de phase 0 à phase 1 entrée TOR
    3,3 ms de phase 1 à phase 0 entrée TOR
    tension d'isolement
    500 V 1 min between analogue I/O and operating voltage
    500 V 1 min between operating voltage and I/O from ground
    puissance dissipée en W
    <= 6 W
    marquage
    CE
    signalisation locale
    16 DELs statut du canal
    raccordement électrique
    2 connecteurs pour les borniers amovibles
    consommation électrique
    700 mA 12 V DC
    profondeur
    47.5 mm
    hauteur
    125 mm
    largeur
    141.5 mm
    poids
    0.24 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Embase d'E/S Modicon Momentum, Guide de l'utilisateur (Version 38)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Version 08)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.