Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

E/S analogique/numérique distribuée - 4 E/ 8 S num - 6 E / 4 S anal

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'E/S analogique, numérique
    groupe de voies
    2 groupes de 4 entrées numériques
    1 groupe de 4 sorties analogiques
    1 groupe de 8 sorties numériques
    1 groupe de 6 entrées analogiques
    plage entrées analogiques
    +/- 10 V DC
    type d'entrée analogique
    À terminaison unique
    résolution entrées analogiques
    14 bits +/- 10 V
    tension entrées TOR
    24 V DC
    plage sorties analogiques
    +/- 10 V 14 bits
    tension de sortie TOR
    10...30 V
    protection court-circuit sortie
    Avec sortie tout ou rien
    protection contre les surcharges en sortie
    Avec sortie tout ou rien
    Complémentaire
    nombre entrées TOR
    8 IEC 1131-2 Type 2
    [Us] tension d'alimentation
    24 V 19.2...30 V DC
    tension d'entrée analogique
    <= 15 V
    limites de la tension d'entrée
    3...32 V
    type d'entrée TOR
    Positif
    tension état 0 garanti
    <= 5 V discrete input
    tension état 1 garanti
    >= 11 V discrete input
    current state 0 guaranteed
    <= 2 mA discrete input
    current state 1 guaranteed
    >= 6 mA discrete input
    input overvoltage protection
    45 V 10 s discrete input
    résistance d'entrée
    > 1 MOhm analogue input circuit
    charge de sortie
    >= 2 kOhm +/- 10 V analogue output
    temps de conversion
    <= 0.75 ms analogue input circuit
    1.2 ms analogue output
    erreur de conversion
    +/- 0.4 % +/- 10 V 25 °C analogue output
    état défaillant
    Maintien sortie analogique
    Réinitialisation à zéro sortie analogique
    type de sortie TOR
    Transistor
    logique de sortie numérique
    Positive
    courant de sortie TOR
    2 A per group
    2 A per module
    0.25 A per point
    courant de fuite
    < 0.4 mA DC 30 V discrete output
    tension de déchet
    < 0.4 V 0.25 A at state on discrete output
    courant de pointe
    2.5 A 1 ms discrete output
    temps de réponse
    1,05ms de phase 1 à phase 0 sortie tout ou rien
    1,2 ms de phase 0 à phase 1 entrée TOR
    1,2 ms de phase 0 à phase 1 sortie tout ou rien
    1,2 ms de phase 1 à phase 0 entrée TOR
    tension d'isolement
    500 V 1 min between analogue I/O and operating voltage
    500 V 1 min between operating voltage and I/O from ground
    puissance dissipée en W
    <= 6 W
    marquage
    CE
    signalisation locale
    8 DEL statut du canal
    raccordement électrique
    2 connecteurs pour les borniers amovibles
    consommation électrique
    400 mA 24 V DC
    profondeur
    47.5 mm
    hauteur
    125 mm
    largeur
    141.5 mm
    poids
    0.24 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.