Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Modicon Momentum - adaptateur de communication Ethernet TCP/IP - 10/100 Mbit/s

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur de communication Ethernet TCP/IP
    protocole du port communication
    Ethernet TCP/IP
    méthode d'accès
    Maître /esclave
    Poste à poste
    vitesse de transmission
    10/100 Mbit/s
    support de transmission du médium
    Câble à paire blindée torsadée
    Complémentaire
    configuration module
    Serveur BOOTP pour l'attribution de paramètres IP
    topologie
    Multipoint, réseau en étoile
    port Ethernet
    100BASE-TX
    nombre de périphériques par segment
    0...32
    cable distance between devices
    1000 m without repeater
    adressage
    Adresse IP affecté utilisateur
    Adresse générale IEEE unique
    état défaillant
    Sécurité intégrée
    paramètres de contrôle
    CRC-32
    alimentation
    Depuis la base d'E/S
    marquage
    CE
    signalisation locale
    1 LED vert réseau Ethernet 10 Mbits/s (10T)
    1 LED vert état du réseau Ethernet (ST)
    1 LED vert module actif (RUN)
    1 LED jaune réseau Ethernet 10 Mbits/s(100T)
    raccordement électrique
    1 connecteur RJ45 pour 100BASE-TX
    poids
    0.07 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    normes
    CSA
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    170ENT11001 / 170ENT11002 Ethernet Communications Adapter, User Guide (Version 07)
    170ENT11001 / 170ENT11002 Adaptateur de communication Ethernet, Guide de l’utilisateur (Version 07)
    Transparent Ready, Guide utilisateur (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19-01-25
    Taille 113.9 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Version 08)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, guide de choix modules de communication (Version 7.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.