Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

adaptateur communication Interbus - Génération Interbus SUPI 3 - paire torsadée

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur de communication Interbus
    protocole du port communication
    Interbus génération SUPI 3
    méthode d'accès
    Registre à décalage continu
    Maître /esclave
    vitesse de transmission
    500 kbit/s
    support de transmission du médium
    Paire torsadée
    Complémentaire
    topologie
    Bague
    nombre de périphériques par segment
    0...254
    cable distance between devices
    12800 m
    400 m between two modules
    état défaillant
    Sécurité intégrée
    paramètres de contrôle
    CRC-16
    alimentation
    Depuis la base d'E/S
    marquage
    CE
    signalisation locale
    1 LED activation du bus (BA)
    1 LED contrôle de l’alimentation logique (UL)
    1 LED contrôle du bus distant (RC)
    1 LED bus distant désactivé (RD)
    raccordement électrique
    2 connecteurs SUB-D 9 pour la connexion d'Interbus
    format du module
    Standard
    poids
    0.07 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    FM class 1, division 2
    UL
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    170INT... Communicateur pour INTERBUS (Version 05)
    Date 15-10-19
    Taille 768.9 KB
    TSX Momentum - Bus Adapter for INTERBUS, User Manual (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19-01-25
    Taille 113.9 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 87.5 KB
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, guide de choix modules de communication (Version 7.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.