Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

câble RS485 Modbus Plus - pour raccord en T IP20 - 0,25 m

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Câble RS485 Modbus Plus
    type d'accessoire / élément séparé
    Câble de raccordement
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de raccordement
    accessoires associés
    170XTS02000
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Raccord en T IP20
    compatibilité de gamme
    Solutions d'E/S distribuées Advantys STB
    Magelis XBT
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
    longueur de câble
    0.25 m
    Complémentaire
    type de réseau de communication
    Modbus Plus
    raccordement électrique
    2 connecteurs mâles
    type de connecteur
    RJ45
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.