Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

adaptateur proces M1/M1E - Transparent Ready - Ethernet - 50 MHz - RAM, flash

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur pour processeur M1/M1E
    concept
    Transparent Ready
    niveau ou classe
    Classe B10
    désignation du logiciel
    Concept V2.6
    Modsoft >= V2.5
    ProWORX 32
    ProWORX NxT V2.0
    protocole du port communication
    Ethernet
    Type du processeur
    X 86 based (INTEL, AMD)
    fréquence d'horloge
    50 MHz
    Complémentaire
    services Web
    Éditeur de données
    Visualiseur de rack
    Chargeur pages Wew
    Outil logiciel de chargement de page web
    service Ethernet
    Scrutation des E/S
    Messagerie Modbus TCP
    capacité de gestion des E/S TOR
    8192 E/8192 S
    type de mémoire
    Flash 512 Ko
    RAM 512 Ko
    type de mémoire
    Données 24 Ko
    Mémoire programme 18 Ko LL984
    Mémoire programme 200 Ko IEC
    matière
    Lexan
    longueur du mot
    16 bit
    [Us] tension d'alimentation
    5,0 V DC +/-5 %
    alimentation
    Par base d'E/S Momentum
    temps exact pour exécuter une instruction de 1 kilo
    1 ms
    capacité processeur d'enregistrement E/S
    26048 I/26048 O
    mots/chute E/S
    128 E/S Concept
    80 E/S ProWORX
    nombre de ports
    1 Ethernet
    1 I/O bus
    marquage
    CE
    poids
    0.042 kg
    Environnement
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    TC
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    5...96 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    tenue aux chocs mécaniques
    <= 15 gn peak (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration
    tenue aux vibrations
    0,75 mm d.a
    1 gn
    certifications du produit
    CUL
    FM class 1, division 2
    NEMA type 250
    UL
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    171CCC... / 171CCS... M1 Processor Adapter and Option Adapter (Version 10)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.