Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Modicon Momentum - adaptateur d’option de connexion en série - simple

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur d'option de connexion série
    nombre de ports
    1
    type de port de communication
    Unique
    Complémentaire
    [Us] tension d'alimentation
    5 V DC
    tolérancede la tension d'entrée
    +/- 5 %
    alimentation
    Via la base d'E/S
    dérive de l'horloge
    Précision +/- 13 s/jour
    type de pile
    Lithium < 30 day after the battery low indication 40 °C
    taille de la pile
    2/3 AA
    durée de vie de la batterie
    5 an
    prise en charge de port de communication
    Câble de connexion en série RS232 ou RS485 sélectionnable
    raccordement électrique
    1 connecteur D-shell 9 broches pour la connexion de Modbus Plus
    matière
    Lexan
    marquage
    CE
    signalisation locale
    1 LED communication
    consommation électrique
    700 mA 12 V DC
    hauteur
    25 mm
    largeur
    143.1 mm
    profondeur
    60.06 mm
    format du module
    Standard
    poids
    85.05 g
    Environnement
    tenue diélectrique
    500 V DC
    normes
    IEC 529
    certifications du produit
    CSA
    NEMA 250 type 1
    UL
    degré de protection IP
    IP20 IEC 529
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    TC
    tenue aux chocs mécaniques
    +/- 15 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration
    tenue aux vibrations
    1 gn 57...150 Hz
    amplitude de vibration sinusoïdale
    0.075 mm 10...57 Hz
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    5...95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-04-18
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-04-18
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.