Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Modicon Momentum - adaptateur d’option Modbus Plus - simple

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur d'option Modbus Plus
    nombre de ports
    1
    protocole du port communication
    Modbus Plus
    type de port de communication
    Unique
    Complémentaire
    [Us] tension d'alimentation
    5 V DC
    tolérancede la tension d'entrée
    +/- 5 %
    alimentation
    Via la base d'E/S
    dérive de l'horloge
    Précision +/- 13 s/jour
    type de pile
    Lithium < 30 day after the battery low indication 40 °C
    taille de la pile
    2/3 AA
    durée de vie de la batterie
    5 an
    raccordement électrique
    1 connecteur D-shell 9 broches pour la connexion de Modbus Plus
    matière
    Lexan
    marquage
    CE
    signalisation locale
    1 LED communication
    consommation électrique
    <= 350 mA 24 V DC
    200 mA 24 V DC
    hauteur
    25 mm
    largeur
    143.1 mm
    profondeur
    60.06 mm
    format du module
    Standard
    poids
    85.05 g
    Environnement
    tenue diélectrique
    500 V DC
    normes
    IEC 529
    certifications du produit
    CSA
    NEMA 250 type 1
    UL
    degré de protection IP
    IP20 IEC 529
    traitement de protection
    TC
    tenue aux chocs mécaniques
    +/- 15 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration
    tenue aux vibrations
    1 gn 57...150 Hz
    amplitude de vibration sinusoïdale
    0.075 mm 10...57 Hz
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    5...95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.