Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image
Ce produit n'est plus fabriqué.

Image
Ce produit n'est plus fabriqué.

disjoncteur miniature - C60 - 3 pôles - 1,5 A - courbe D

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence 17470 est remplacée par :
Produit
Qté
M9F23302
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Fin de vie.
  • Date de substitution : 29 avril 2019
1
  • Principal
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom abrégé de l'appareil
    C60 UL1077
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    In courant assigné d'emploi
    1.5 Aà 25 °C
    type de réseau
    AC
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    D
    pouvoir de coupure
    AIR 10 kA at 240 V AC conforming to UL 1077
    AIR 10 kA at 240 V AC conforming to CSA C22.2 No 235
    Icu 6 kA at 440 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA at 415 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 20 kA at 240 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 6 kA at 440 V AC conforming to GB 14048.2
    Icu 10 kA at 415 V AC conforming to GB 14048.2
    Icu 20 kA at 240 V AC conforming to GB 14048.2
    AIR 5 kA at 480Y/277 V AC conforming to UL 1077
    AIR 5 kA at 480Y/277 V AC conforming to CSA C22.2 No 235
    aptitude au sectionnement
    Oui conformément à EN/IEC 60947-2
    Complémentaire
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V AC
    440 V AC
    415 V AC
    limite de déclenchement magnétique
    12 x In +/- 20% AC
    classe de limitation
    3 conformément à EN/IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V AC conformément à EN/IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN/IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres
    YES
    pas de 9 mm
    6
    hauteur
    81 mm
    largeur
    54 mm
    profondeur
    73 mm
    poids
    0.33 kg
    couleur
    Grey
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycles
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Tunnel type terminal, top or bottom rigid wire(s) 2.5...25 mm² max (AWG 14...AWG 4)
    longueur de dénudage des fils
    14 mm haut ou bas
    couple de serrage
    2.5 N.m haut ou bas
    Environnement
    normes
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    certifications du produit
    CSA
    CCC
    IEC
    UR
    degré de protection IP
    IP40 for modular enclosure conforming to IEC 60529
    IP20 conformément à IEC 60529
    degré de pollution
    3 conformément à EN/IEC 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 conformément à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -30...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...80 °C
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-11
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-11
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.