Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Definite Purpose Contactor 2 Pole 30A 277VAC Coil +Options

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    fonction produit
    Definite Purpose Contactor
    [In] courant nominal
    30 A
    description des pôles
    2P
    composition des pôles
    2F
    gamme de produits
    DPA
    Complémentaire
    puissance moteur hp
    2 hp 115 V AC monophasé
    5 hp 230 V AC monophasé
    locked rotor rated current
    150 A 460 V AC
    120 A 575 V AC
    180 A 277 V AC
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V CA
    tension circuit de commande
    277 V AC 60 Hz
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    raccordement électrique
    Binder head
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CSA
    Listé UL
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Definite Purpose Control Catalog (Version 2.0)
    Date 18-12-28
    Taille 2.9 MB
    Bulletin de données
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor Control Solutions for the North American Market (Version 2.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-11-10
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.