Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Definite Purpose Contactor 4 Pole 30A 480VAC Coil +Options

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    fonction produit
    Definite Purpose Contactor
    [In] courant nominal
    30 A
    description des pôles
    4P
    composition des pôles
    2F+2O
    gamme de produits
    DPA
    Complémentaire
    puissance moteur hp
    2 hp 115 V AC monophasé
    5 hp 230 V AC monophasé
    10 hp 230 V AC 3 phases
    15 hp 460 V AC 3 phases
    20 hp 575 V AC 3 phases
    locked rotor rated current
    150 A 460 V AC
    120 A 575 V AC
    180 A 277 V AC
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V CA
    tension circuit de commande
    440 V AC 50 Hz
    480 V AC 60 Hz
    nombre de phases réseau
    3 phases
    raccordement électrique
    Quick connect terminals
    Binder head
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CSA
    Listé UL
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Bulletin de données
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor Control Solutions for the North American Market (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.