Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

CONTACTOR 600VAC 40AMP DPA +OPTIONS W/DIN MTG BASE

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    fonction produit
    Definite Purpose Contactor
    [In] courant nominal
    40 A
    description des pôles
    2P
    composition des pôles
    2F
    gamme de produits
    DPA
    Complémentaire
    puissance moteur hp
    3 hp 115 V AC monophasé
    7.5 hp 230 V AC monophasé
    locked rotor rated current
    200 A 460 V AC
    160 A 575 V AC
    240 A 277 V AC
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V CA
    tension circuit de commande
    110 V AC 50 Hz
    120 V AC 60 Hz
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    raccordement électrique
    Quick connect terminals
    Box lugs
    support de montage
    Rail DIN 35 mm
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CSA
    Listé UL
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
    Definite Purpose Control Catalog (Version 2.0)
    Date 18-12-28
    Taille 2.9 MB
    Bulletin de données
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor Control Solutions for the North American Market (Version 2.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-11-10
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.