Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KN214

Accessoires

Image
Tout afficher Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KN214
Accessoires

étiquette - Ø 30 - 40 x 43 mm - HIGH

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony 9001K
    type d'accessoire / élément séparé
    Plaque de légende
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de marquage
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Unités de signalisation et de contrôle Ø 30 mm (en métal)
    taille de l'étiquette
    40 x 43 mm
    marquage
    Blanc HIGH sur noir arrière-plan
    langue utilisateur
    Anglais
    Complémentaire
    diamètre de fixation
    30 mm
    matière
    Aluminium
    poids
    0.005 kg
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-12-11
    Taille 10.3 MB
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-02-07
    Taille 1.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-10-29
    Taille 3.3 MB
    Profil environnemental de Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-10-31
    Taille 839.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.