Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Push button 30 mm legend plate - Marked "RESET"

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony 9001K
    type d'accessoire / élément séparé
    Plaque de légende
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de marquage
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Unités de signalisation et de contrôle Ø 30 mm (en métal)
    taille de l'étiquette
    40 x 43 mm
    marquage
    Blanc RESET sur noir arrière-plan
    langue utilisateur
    Français
    Complémentaire
    diamètre de fixation
    30 mm
    matière
    Aluminium
    poids
    0.005 kg
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony™ 9001K/SK/KX 30 mm Push Buttons (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    30mm Push Buttons Brochure (Version 1.0)
    Date 18-02-07
    Taille 1.5 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-10-24
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-10-24
    Taille 0
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    9001KN... Metal Legend Plates, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.