Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

variateur de vitesse ATV312 - 0,55 kW - 1,7 kVA - 43 W - 200 à 240 V- triphasé

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Altivar 312
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    application spécifique du produit
    Machine simple
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    nom de composant
    ATV312
    puissance moteur kW
    0.55 kW
    puissance moteur hp
    0.75 hp
    [Us] tension d'alimentation
    200...240 V (- 15...10 %)
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    nombre de phases réseau
    3 phases
    courant de ligne
    4.9 A pour 200 V, 5 kA
    4.2 A pour 240 V
    filtre CEM
    Sans filtre CEM
    puissance apparente
    1.7 kVA
    courant transitoire maximum
    5.6 A pour 60 s
    puissance dissipée en W
    43 W à charge nominale
    gamme de vitesse
    1...50
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Réglage usine: couple constant
    Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur avec signal cmde. moteur type PWM
    raccordement électrique
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 bornier 2,5 mm² AWG 14
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- bornier 2,5 mm² AWG 14
    alimentation
    Alimentation interne pour entrées logiquesà 19...30 V, <= 100 mA pour protection contre les surcharges et court-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (2,2 à 10 kOhm)à 10...10.8 V, <= 10 mA pour protection contre les surcharges et court-circuits
    protocole du port communication
    CANopen
    Modbus
    degré de protection IP
    IP20 sur la partie supérieure sans plaque de protection
    IP21 sur bornes de raccordement
    IP31 sur la partie supérieure
    IP41 sur la partie supérieure
    carte d’options
    Chaînage CANopen carte de communication
    DeviceNet carte de communication
    Fipio carte de communication
    Modbus TCP carte de communication
    Profibus DP carte de communication
    Complémentaire
    limites de la tension d'alimentation
    170...264 V
    fréquence du réseau
    47,5...63 Hz
    lcc présumé de ligne
    5 kA
    courant de sortie permanent
    3.7 Aà 4 kHz
    fréquence de sortie
    0...500 kHz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    surcouple transitoire
    170...200 % ducouple nominal du moteur
    couple de freinage
    100 % avec résistance de freinage sur cycle continu
    150 % sans résistance de freinage
    150 % avec résistance de freinage pour 60 s
    boucle de régulation
    Régulateur de fréquence PI
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Automatique quelque soit la charge
    Supprimable
    tension de sortie
    <= power supply voltage
    couple de serrage
    0.6 N.m Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6
    0.8 N.m L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    AI1 tension configurable 0...10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance 30000 Ohm
    AI2 tension configurable +/- 10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance 30000 Ohm
    AI3 configurable current 0...20 mA, impédance 250 Ohm
    durée d'échantillonnage
    AI1, AI2, AI3 8 ms pour analogique
    LI1...LI6 4 ms pour numérique
    temps de réponse
    AOV, AOC 8 ms pour analogique
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms pour numérique
    erreur de linéarité
    +/-0,2 % pour sortie
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AOC configurable current 0...20 mA, impédance 800 Ohm, résolution 8 bits
    AOV configurable voltage 0...10 V, impédance 470 Ohm, résolution 8 bits
    logique d'entrée numérique
    (LI1...LI4) entrée logique non câblée, < 13 V (état 1)
    (LI1...LI6) logique négative (source), > 19 V (état 0)
    (LI1...LI6) logique positive (source), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie TOR
    (R1A, R1B, R1C) Relais logique configurable 1 ''O'' + 1 ''F'', durabilité électrique 100000 cycles
    (R2A, R2B) Relais logique configurable "O'', durabilité électrique 100000 cycles
    courant commuté minimum
    R1-R2 10 mAà 5 V DC
    courant commuté maximum
    R1-R2 sur inductive charge, 2 Aà 250 V AC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
    R1-R2 sur inductive charge, 2 Aà 30 V DC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
    R1-R2 sur résistive charge, 5 Aà 250 V AC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
    R1-R2 sur résistive charge, 5 Aà 30 V DC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
    nombre d'entrées logiques
    6
    type d'entrée TOR
    (LI1...LI6) programmable, 24 V 0...100 mA avec PLC, impédance 3500 Ohm
    rampes d'accélération et décelération
    À réglage linéaire séparé de 0,1 à 999,9 s
    S, U ou personnalisé
    freinage d'arrêt
    4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0.14 mm²
    type de protection
    Coupures de phase en entrée variateur
    Circuits de sécurité pour surtensions et sous-tensions du réseau variateur
    Fonct. sécurité perte phase pr alim. élec., pour alimentations triphasées variateur
    Coupures de phase du moteur variateur
    Surintensité entre les phases de sortie et la terre (au démarrage uniquement) variateur
    Protection surchauffe variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur variateur
    Protection thermique moteur
    résistance d'isolement
    >= 500 mOhmà 500 V c.c. pendant 1 minute
    signalisation locale
    1 LED rouge pour tension du lecteur
    4 unités d'affichage à 7 segments pour état bus CANopen
    constante de temps
    5 ms pour le changement de référence
    résolution en fréquence
    Entrée analogique 0,1 à 100 Hz
    Unité d'affichage 0,1 Hz
    type de connecteur
    1 RJ45 Modbus/CANopen
    interface physique
    Connexion série multipoint RS485
    trame de transmission
    RTU
    vitesse de transmission
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps CANopen
    4800, 9600 or 19200 bps Modbus
    nombre d'adresses
    1...247 Modbus
    1...127 CANopen
    nombre de variateur
    127 CANopen
    31 Modbus
    marquage
    CE
    position de montage
    Vertical +/- 10 degree
    hauteur
    145 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    132 mm
    poids
    1.3 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    2040 V DC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    2880 V AC entre commande et bornes d'alimentation électrique
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides conformément à IEC 61000-4-4 niveau 4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques conformément à IEC 61000-4-2 niveau 3
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés conformément à IEC 61000-4-3 niveau 3
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs conformément à IEC 61000-4-5 niveau 3
    normes
    IEC 61800-3
    IEC 61800-5-1
    certifications du produit
    CSA
    C-Tick
    DNV
    GOST
    NOM
    UL
    degré de pollution
    2
    traitement de protection
    TC
    tenue aux vibrations
    1,5 mm (f = 3...13 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5...95 % sans condensation conformément à IEC 60068-2-3
    5...95 % sans eau qui coule conformément à IEC 60068-2-3
    température ambiante pour le stockage
    -25...70 °C
    température de fonctionnement
    -10...50 °C sans facteur de déclassement avec couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur
    -10...60 °C avec réduction de courant sans couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans facteur de déclassement
    1000...3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Conforme  - depuis  0913  -  Schneider Electric declaration of conformity
    Schneider Electric declaration of conformity
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Version 3.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV312 CANopen manual (Version 03)
    Date 17-12-14
    Taille 1.9 MB
    2_ATV312 Manuel d'installation (Version 02)
    Date 15-03-09
    Taille 3.7 MB
    1) ATV312 Getting Stated Annex : SCCR (Version 04)
    Date 17-09-21
    Taille 210.6 KB
    3) ATV312 Guide de Programmation (Version 04)
    Date 17-09-21
    Taille 1.9 MB
    1) ATV312 Guide de démarrage rapide (Version 04)
    ATV312 DeviceNet manual (Version 02)
    Date 17-12-14
    Taille 2.8 MB
    1) ATV312 getting Started (Version 04)
    Date 17-06-16
    Taille 1.6 MB
    ATV312 to ATV320 Migration Manual (Version 01)
    Date 17-02-13
    Taille 1.2 MB
    2_ATV312 Installation Manual (Version 02)
    Date 17-12-14
    Taille 2.3 MB
    ATV312 PROFIBUS DP communication manual (Version 02)
    3) ATV312 programming manual (Version 04)
    Date 17-12-13
    Taille 1.8 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for ATV312H055M3: variable speed drive ATV312 - 0.55kW - 1.7kVA - 43W - 200..240 V- 3-phase supply (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for ATV312H055M3: variable speed drive ATV312 - 0.55kW - 1.7kVA - 43W - 200..240 V- 3-phase supply (Version 2.0)
    AC DRIVE .75 HP 240V 3 PHASE (Version 1.0)
    Date 18-02-28
    Taille 22.7 KB
    Date 18-02-28
    Taille 399 KB
    Date 18-02-28
    Taille 2.1 MB
    Date 18-02-28
    Taille 44.4 KB
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar 312 drive (Version 1.0)
    Date 17-12-13
    Taille 459.6 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV312 C-TICK CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 527.5 KB
    ATV312 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 18-04-27
    Taille 599.1 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Fan: VZ3V3101, VZ3V3102 (Version 04)
    Instruction Sheet substitution ATV31-ATV312 (Version 01)
    Instruction sheet - fan VZ3V3104 (Version 02)
    Date 18-10-30
    Taille 675.9 KB
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Ceritifacte Altivar ATV312 variable speed drive (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Variable speed drives ATV 312 (Version 3.0)
    Date 18-08-14
    Taille 67.8 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
    Altivar 312 range 0.18 to 15KW, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.