Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Centrale de mesure BCPM avancée 36 tore - 100A - 18 mm entraxe

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme
    PowerLogic
    nom du produit
    PowerLogic BCPM
    fonction produit
    Compteur d'énergie multi-circuit
    nom abrégé de l'appareil
    BCPMA
    variante
    Advanced
    power monitoring
    Instrumentation de base
    gestion de l'énergie
    Sous-facturation et répartition des coûts
    fonction de l’appareil
    Sous-facturation
    analyse de la qualité de l'alimentation
    Détection de creux et pointes de tension
    type de mesure
    Tension
    Courant
    Fréquence
    Puissance active
    Facteur de puissance
    Énergie active
    [Us] tension d'alimentation
    90...277 V, AC, 50/60 Hz +/- 1 %
    fréquence du réseau
    50 Hz
    60 Hz
    Complémentaire
    type d'entrée analogique
    Solid core CT, 100 Ax 36
    temps de mise à jour
    1.8 s
    tension de mesure
    90...277 V phase to neutral
    150...480 V phase to phase
    précision de mesure
    2 % branch current 0.25…2 A
    1 % branch current 2…100 A
    3 % mains current 1…100 %
    3 % mains current 2…100 %
    1 % tension 90…277 V
    cadence d'échantillonnage
    256 échantillons/cycle
    pas de raccordement
    18 mm
    équipement fournis
    36x current transformer
    protocole de communication
    Modbus RTU
    prise en charge de port de communication
    RS485
    communication des données
    Alarme sur tension
    alarme sous tension
    Alarme courant élevé
    Alarme courant élevé
    Alarme courant bas
    Alarme courant bas
    Environnement
    mode d'installation
    Montage sur panneau
    support de montage
    Boîtier
    Panneau
    humidité relative
    95 % between 0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m
    normes
    EN 61010
    IEC 61036
    UL 508
    ANSI C12.1
    certifications du produit
    UL
    largeur
    288 mm
    hauteur
    146 mm
    poids
    1.5 kg
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.1)
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.1)
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BCPM Technical Dataseet - Print Version (Version 2.1)
    BCPM Technical Dataseet - Web Version (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.