Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Centrale de mesure BCPM avancé - 60 tore 50 A

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    PowerLogic
    nom du produit
    PowerLogic BCPMSC
    fonction produit
    Compteur d'énergie multi-circuit
    nom abrégé de l'appareil
    BCPMSCA
    variante
    Advanced
    power monitoring
    Instrumentation de base
    gestion de l'énergie
    Sous-facturation et répartition des coûts
    fonction de l’appareil
    Sous-facturation
    analyse de la qualité de l'alimentation
    Détection de creux et pointes de tension
    type de mesure
    Tension
    Courant
    Fréquence
    Puissance active
    Facteur de puissance
    Énergie active
    [Us] tension d'alimentation
    90...277 V, AC, 50/60 Hz +/- 1 %
    fréquence du réseau
    60 Hz
    50 Hz
    Complémentaire
    type d'entrée analogique
    Split core CT, 0.333 Vx 60
    temps de mise à jour
    1.8 s
    tension de mesure
    90...277 V phase to neutral
    150...480 V phase to phase
    précision de mesure
    2 % branch current 0.25…2 A
    1 % branch current 2…100 A
    3 % mains current 1…100 %
    3 % mains current 2…100 %
    1 % tension 90…277 V
    cadence d'échantillonnage
    256 échantillons/cycle
    équipement fournis
    4x adapter board
    4x câbles
    60x current transformer
    protocole de communication
    Modbus RTU
    prise en charge de port de communication
    RS485
    communication des données
    Alarme courant bas
    Alarme courant bas
    alarme sous tension
    Alarme courant élevé
    Alarme sur tension
    Alarme courant élevé
    Environnement
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Planche
    humidité relative
    95 % between 0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m
    normes
    ANSI C12.1
    IEC 61036
    EN 61010
    UL 508
    certifications du produit
    UL
    largeur
    288 mm
    hauteur
    146 mm
    poids
    1.5 kg
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.1)
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.2)
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BCPM Technical Dataseet - Web Version (Version 2.1)
    BCPM Technical Dataseet - Print Version (Version 2.1)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-07-10
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.