Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher Lexium32

Lexium32 - BMH1001P16A2A

Servo moteurs

Image
Tout afficher Lexium32
Lexium32 - BMH1001P16A2A
Servo moteurs

MOTEUR 100MM IEC 3,6NM IP54 1100W CLAV. ENC. SINCOS MONOT.16 CONN.ANG.

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principal
    fonction produit
    Servo moteur
    nom abrégé de l'appareil
    BMH
    vitesse mécanique maximum
    6000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    3.4 N.m pour LXM32.D18N4 6 Aà 400 V triphasé
    3.4 N.m pour LXM32.D18N4 6 Aà 480 V triphasé
    3.3 N.m pour LXM32.D12N4 3 Aà 400 V triphasé
    3.3 N.m pour LXM32.D12N4 3 Aà 480 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    10.8 N.m pour LXM32.D12N4 3 Aà 400 V triphasé
    10.8 N.m pour LXM32.D12N4 3 Aà 480 V triphasé
    10.8 N.m pour LXM32.D18N4 6 Aà 400 V triphasé
    10.8 N.m pour LXM32.D18N4 6 Aà 480 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    1300 W pour LXM32.D18N4 6 Aà 400 V triphasé
    1300 W pour LXM32.D18N4 6 Aà 480 V triphasé
    800 W pour LXM32.D12N4 3 Aà 400 V triphasé
    800 W pour LXM32.D12N4 3 Aà 480 V triphasé
    couple nominal
    1.9 N.m pour LXM32.D12N4 3 Aà 400 V triphasé
    1.9 N.m pour LXM32.D12N4 3 Aà 480 V triphasé
    3.1 N.m pour LXM32.D18N4 6 Aà 400 V triphasé
    3.1 N.m pour LXM32.D18N4 6 Aà 480 V triphasé
    vitesse nominale
    4000 tr/min pour LXM32.D12N4 3 Aà 400 V triphasé
    4000 tr/min pour LXM32.D18N4 6 Aà 400 V triphasé
    4000 tr/min pour LXM32.D18N4 6 Aà 480 V triphasé
    4000 tr/min pour LXM32.D12N4 3 Aà 480 V triphasé
    compatibilité produit
    LXM32.D12N4à 400...480 V triphasé
    LXM32.D18N4à 400...480 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    degré de protection IP
    IP54 (standard)
    résolution du retour vitesse
    32768 points/tour
    frein de parking
    Sans
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs orientables à angle droit
    Complémentaire
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    [Us] tension d'alimentation
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    3.15 A
    alimentation continue
    1.76 W
    courant maximal Irms
    11.9 A pour LXM32.D12N4
    11.9 A pour LXM32.D18N4
    courant permanent maximum
    11.93 A
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    19 mm
    longueur de l'axe
    40 mm
    largeur clavette
    30 mm
    type de retour
    Sinocs Hiperface monotour
    taille bride moteur
    100 mm
    nombre de taille moteur
    1
    constante de couple
    1.1 N.m/Aà 120 °C
    constante de fem
    70.3 V/ktr/mnà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    3.19 kg.cm²
    résistance du stator
    3.1 Ohmà 20 °C
    inductance du stator
    13.9 mHà 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    4.5 msà 20 °C
    force radiale maximale Fr
    530 Nà 5000 rpm
    570 Nà 4000 rpm
    630 Nà 3000 rpm
    720 Nà 2000 rpm
    900 Nà 1000 rpm
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    128.6 mm
    diamètre du centrage
    95 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3.5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamêtre des trous de fixation
    9 mm
    diamêtre des trous de fixation
    115 mm
    poids
    3.34 kg
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BMH Servo motor Motor manual (Version 2.1)
    Date 18-11-23
    Taille 2.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for BMH1001P16A2A: Lexium servo motor BMH100 rotatable (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium DoC BMH-Series (Version 1.4)
    Date 18-05-23
    Taille 18.6 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.