Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher TeSys Control Relays

TeSys Control Relays - CAD32GD

relais de commande

Image
Tout afficher TeSys Control Relays
TeSys Control Relays - CAD32GD
relais de commande

TeSys D control relay - 3 NO + 2 NC - <= 690 V - 125 V DC standard coil

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys CAD
    fonction produit
    Relaisde contrôle
    nom abrégé de l'appareil
    CAD
    application du contacteur
    Télécommande
    Complémentaire
    catégorie d'emploi
    AC-14
    AC-15
    DC-13
    composition des pôles
    3 F + 2 O
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 690 V AC 25...400 Hz
    control circuit type
    C.c. standard
    tension circuit de commande
    125 V c.c.
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à IEC 60947
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 Aà <= 60 °C
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A AC conformément à IEC 60947-5-1
    250 A DC conformément à IEC 60947-5-1
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    100 A 1 s
    120 A 500 ms
    140 A 100 ms
    calibre du fusible à associer
    10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V conformément à IEC 60947-5-1
    600 V certifications UL
    600 V certifications CSA
    support de montage
    Platine
    Rail
    mode de raccordement
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid - without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid - without cable end
    couple de serrage
    1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    plage de tension du circuit de commande
    0,1 à 0,25 Uc perte de niveau
    0,7 à 1,25 Uc opérationnel
    temps de fonctionnement
    15...25 ms coil de-energisation and NC closing
    53...72 ms coil energisation and NO closing
    16...24 ms coil de-energisation and NO opening
    47...63 ms coil energisation and NC opening
    durée de vie mécanique
    30 Mcycles
    vitesse de commande
    180 cyc/mn
    constante de temps
    28 ms
    consommation moyenne à l'appel en W
    5.4 Wà 20 °C
    consommation moyenne au maintien en W
    5.4 Wà 20 °C
    tension de commutation minimale
    17 V
    courant commuté minimum
    5 mA
    temps de non-chevauchement
    1.5 ms sur désexcitation (entre contact NC + NO)
    1.5 ms sur excitation (entre contact NC + NO)
    résistance d'isolement
    > 10 MOhm
    robustesse mécanique
    Chocs relais de contrôle ouvert 10 Gn pour 11 ms IEC 60068-2-27
    Chocs relais de contrôle fermé 15 Gn pour 11 m IEC 60068-2-27
    Vibrations relais de contrôle ouvert 2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    Vibrations relais de contrôle fermé 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    hauteur
    77 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    93 mm
    poids
    0.58 kg
    Environnement
    normes
    VDE 0660
    IEC 60947-5-1
    NF C 63-140
    BS 4794
    EN 60947-5
    certifications du produit
    CSA
    UL
    degré de protection IP
    IP2x face avant conformément à VDE 0106
    traitement de protection
    TH conformément à IEC 60068
    température de fonctionnement
    -40...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60...80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-11-10
    Taille 2 MB
    Date 17-11-10
    Taille 683 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-11-10
    Taille 1.2 MB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-09-21
    Taille 164.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-11-08
    Taille 194.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.