Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher Lexium CAS

Lexium CAS - CAS24BB

Telescopic axes CAS 2

Image
Tout afficher Lexium CAS
Lexium CAS - CAS24BB
Telescopic axes CAS 2

telescopic axis CAS 2 - toothed belt - ball - profile size 120x95

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Lexium CAS
    fonction produit
    Axe télescopique
    application spécifique du produit
    Pour 1 direction
    Load position
    Sur chargement
    type de lecteur
    Courroie crantée
    Guide type
    Ball
    Complémentaire
    position de montage
    Horizontale
    fonction disponible
    Different types of carriage adapted to the load
    Different types of motor mounting
    force d'actionnement
    <= 1500 N for Fx
    <= 2460 N for Fy
    <= 4650 N for Fz positive
    <= 2320 N for Fz negative
    vitesse d'attaque maximale
    3 m/s
    Acceleration
    <= 20 m/s²
    Max. drive torque
    <= 36 N.m
    Max. torque
    <= 70 N.m for Mx
    <= 281 N.m for My (carriage type 1)
    <= 374 N.m for My (carriage type 2)
    <= 298 N.m for Mz (carriage type 1)
    <= 397 N.m for Mz (carriage type 2)
    course d'actionnement
    13...2400 mm
    précision de répétition
    +/- 0,1 mm
    gabarit
    120 x 95 mm
    Service life
    30 000 km
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-02-02
    Taille 282.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.