Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

telescopic axis CAS 2 - toothed belt - roller - profile size 120x95

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Lexium CAS
    fonction produit
    Axe télescopique
    application spécifique du produit
    Pour 1 direction
    Load position
    Sur chargement
    type de lecteur
    Courroie crantée
    Guide type
    Cylindre
    Complémentaire
    position de montage
    Horizontale
    fonction disponible
    Different types of carriage adapted to the load
    Different types of motor mounting
    force d'actionnement
    <= 1500 N for Fx
    <= 1810 N for Fy
    <= 1070 N for Fz positive
    <= 1070 N for Fz negative
    vitesse d'attaque maximale
    3 m/s
    Acceleration
    <= 20 m/s²
    Max. drive torque
    <= 36 N.m
    Max. torque
    <= 52 N.m for Mx
    <= 106 N.m for My (carriage type 1)
    <= 148 N.m for My (carriage type 2)
    <= 219 N.m for Mz (carriage type 1)
    <= 308 N.m for Mz (carriage type 2)
    course d'actionnement
    175...2400 mm
    précision de répétition
    +/- 0,1 mm
    gabarit
    120 x 95 mm
    Service life
    30 000 km
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Robots cartésiens Lexium - Axes Cantilever et télescopiques - Catalogue Janvier 2018 (Version 1.0)
    Lexium Cartesian Robots - Cantilever and Telescopic Axes (Version 1.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAS2x Telescopic Axis Product manual (Version 23.07.2009)
    Date 18-02-02
    Taille 282.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.