Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

cantilever axis CAS 3 - size 65x23 - rack - ball

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Lexium CAS
    fonction produit
    Cantilever axis
    application spécifique du produit
    Pour 1 direction
    Load position
    On the 2 end blocks
    type de lecteur
    Rack
    Guide type
    Ball
    Complémentaire
    position de montage
    Verticale
    fonction disponible
    Different types of motor mounting
    force d'actionnement
    <= 80 N for Fx
    <= 160 N for Fy
    <= 130 N for Fz
    vitesse d'attaque maximale
    3 m/s
    Acceleration
    <= 20 m/s²
    Max. drive torque
    <= 0.6 N.m
    Max. torque
    <= 1.9 N.m for Mx
    <= 2.8 N.m for My
    <= 3.5 N.m for Mz
    course d'actionnement
    8...150 mm
    précision de répétition
    +/- 0,05 mm
    Service life
    15000 km
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium Cartesian Robots - Cantilever and Telescopic Axes (Version 1.0)
    Robots cartésiens Lexium - Axes Cantilever et télescopiques - Catalogue Janvier 2018 (Version 1.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAS3x Cantilever axes Product manual (Version 3.00)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.