Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

PORTE-FUS 2P 32A POUR FUSIBLE 10 X 38 MM

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys DF
    fonction produit
    Porte-fusibles
    nom abrégé de l'appareil
    DF10
    compatibilité produit
    DF2CA fuse cartridge
    DF2CN fuse cartridge
    description des pôles
    2P
    taille du fusible
    10 x 38 mm
    type de fusible
    AM
    GG
    type de commande
    Toggle padlockable
    catégorie d'emploi
    AC-20B conforming to IEC 60947-3
    DC-20B conforming to IEC 60947-3
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V DC
    690 V AC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    32 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V AC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    catégorie de surtension
    III
    résistance de court-circuit
    120 kA 400 V conforming to IEC 60947-3
    puissance dissipée en W
    3 W maximum power dissipation by fuse
    Complémentaire
    normes
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    EN 45545-2 : R22 HL2
    EN/IEC 60947-3
    certifications du produit
    CSA
    CCC
    EAC
    IEC
    DNV-GL
    UL recognized
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    position de montage
    Vertical (tolerance: +/- 23°)
    mode de raccordement
    Screw clamp terminals : 1 cable 1...16 mm² - cable stiffness: flexible - with or without cable end
    Screw clamp terminals : 2 cable 1...6 mm² - cable stiffness: flexible - with or without cable end
    Screw clamp terminals : 1 cable 1...16 mm² - cable stiffness: rigid
    Screw clamp terminals : 2 cable 1...6 mm² - cable stiffness: rigid
    couple de serrage
    2 N.m - with screwdriver PZ2
    2 N.m - with screwdriver flat Ø 5.5 mm
    hauteur
    79.5 mm
    largeur
    35 mm
    profondeur
    61 mm
    poids
    0.085 kg
    quantité par lot
    Jeu de 6
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    température de fonctionnement
    -40...70 °C with derating above 20°C
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m without derating
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    3
    tenue au feu
    960 °C conformément à IEC 60695-2-1
    code de comptabilité
    DF10
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Manual Motor Control Switches and Disconnects (Version 3.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-28
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-28
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 15-12-01
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 17-09-21
    Taille 197.1 KB
    Prospectus
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys® DF Fuseholders (Version 1.0)
    Date 16-06-14
    Taille 518 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.