Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Borne de recharge EVlink double, niveau 2, 7,2 kW, RFID sur pied

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme
    EVlink
    fonction produit
    Station de charge
    fonction de l’appareil
    Commercialisé
    type d'installation
    Extérieure
    mode d'installation
    Montage sur socle
    Complémentaire
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 3R
    matière
    Coffret : métallisé et blanc
    Pedestal : métallisé et noir
    [Us] tension d'alimentation
    208...240 V ACà 60 Hz, monophasé
    courant d'alimentation
    30 A
    description des poles
    2P (circuit de puissance)
    puissance de sortie nominale
    7.2 W at 30 A
    niveau ou classe
    Niveau 2
    type de sortie
    Sides of enclosure : 2 black charging cable of 5.5 m and non retractable
    type de connecteur
    SAE J1772
    type de protection
    Protection court-circuit à la masse avec CCID20 (automatic test at the beginning of each charge cycle)
    Automatic restart after ground fault or main power loss
    système de contrôle d'accès
    Carte d’authentification RFID
    signalisation locale
    Erreur d'appareil : 2 rouge voyant lumineux
    Charge : 2 bleu voyant lumineux par clignotant
    Puissance ON : 2 vert voyant lumineux
    hauteur
    1433.5 mm
    largeur
    330 mm
    profondeur
    170 mm
    poids
    48 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -30...55 °C
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique : 15 kV open air
    Décharge électrostatique : 8 kV contact
    Test d’immunité aux surtensions : 6 kV
    Immunité aux champs rayonnés : 20 V/m
    Immunité aux perturbations transmises par conduction : 20 V
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides : 2 kV
    normes
    CSA C22.2
    UL 2594
    certifications du produit
    FCC partie 15 classe B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.