Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

câble d’alimentation - 2 connecteurs 7/8 - pour répartiteur E/S FTB - 5 m

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de raccordement
    type d'accessoire / élément séparé
    Câble de raccordement
    désignation d'accessoire / élément séparé
    24 V power supplies connection cable
    longueur de câble
    5 m
    Complémentaire
    fonction du câble
    Chaining 24 V power supplies
    raccordement électrique
    2 connecteurs 7/8", 5 broches
    poids
    0.75 kg
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Modicon M340 automation platform - English version 2014/09 (web pdf format) (Version 3.1)
    Catalogue Plate-forme d'automatisme Modicon M340 - Version Française Ed. 09/2014 (format PDF web) (Version 3.1)
    Controleur logic Modicon M238 (Version 1.1)
    Date 17-02-03
    Taille 16.7 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.