1 vidéos
Circuit breaker frame, PowerPacT H, 15A to 60A, 3 pole, 600VAC, 14kA, busbar, no trip unit, 80%
HDF36000F06
La production de ce produit a été arrêtée le:30 juin 2023
La référence HDF36000F06 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Certifications et normes
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil de circularité