Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: TeSys D

Contactors

LC1D09G7

Image
Gamme: TeSys D

Contactors

LC1D09G7

contacteur TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 9 A - bobine 120 V CA

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur
    nom abrégé de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Commande du moteur
    Charge résistive
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    description des pôles
    3P
    composition des pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 300 V DC pour circuit de puissance
    <= 690 V AC 25...400 Hz pour circuit de puissance
    [Ie] courant assigné d'emploi
    25 A (<= 60 °C) à <= 440 V AC AC-1 pour circuit de puissance
    9 A (<= 60 °C) à <= 440 V AC AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    2.2 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    2.2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    puissance moteur hp
    0.33 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    1 hpà 230/240 V AC 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    2 hpà 200/208 V AC 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    2 hpà 230/240 V AC 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    5 hpà 460/480 V AC 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    7.5 hpà 575/600 V AC 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    control circuit type
    AC 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    120 V AC 50/60 Hz
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    25 Aà <= 60 °C pour circuit de puissance
    10 Aà <= 60 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    250 Aà 440 V pour circuit de puissance conformément à IEC 60947
    140 A AC pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947-5-1
    250 A DC pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    250 Aà 440 V pour circuit de puissance conformément à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    105 A <= 40 °C 10 s power circuit
    210 A <= 40 °C 1 s power circuit
    30 A <= 40 °C 10 min power circuit
    61 A <= 40 °C 1 min power circuit
    100 A 1 s signalling circuit
    120 A 500 ms signalling circuit
    140 A 100 ms signalling circuit
    calibre du fusible à associer
    20 A gGà <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    25 A gGà <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947-5-1
    impédance moyenne
    2.5 mOhm at 50 Hz - Ith 25 A for power circuit
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V pour circuit de puissance certifications CSA
    600 V pour circuit de puissance certifications UL
    690 V pour circuit de puissance conformément à IEC 60947-4-1
    690 V pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947-1
    600 V pour circuit de signalisation certifications CSA
    600 V pour circuit de signalisation certifications UL
    durée de vie électrique
    0.6 Mcycles 25 A AC-1 at Ue <= 440 V
    2 Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    0.2 W AC-3
    1.56 W AC-1
    couvercle de protection
    Avec
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    mode de raccordement
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2.5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Power circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Power circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid - without cable end
    Power circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid - without cable end
    couple de serrage
    Power circuit : 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Power circuit : 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    Control circuit : 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Control circuit : 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    temps de fonctionnement
    4...19 ms ouverture
    12...22 ms closing
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycles contacteur avec charge nominale conformément à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contacteur avec charge mécanique conformément à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    15 Mcycles
    vitesse de commande
    3600 cyc/hà <= 60 °C
    Complémentaire
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    0.3...0.6 Uc drop-out at 60 °C, AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc operational at 60 °C, AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc operational at 60 °C, AC 60 Hz
    consommation moyenne à l'appel en VA
    70 VA at 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    70 VA at 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    consommation moyenne au maintien en VA
    7.5 VA at 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    7 VA at 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    dissipation thermique
    2...3 Wà 50/60 Hz
    type de contacts auxiliaires
    Type branchés mécaniquement (1F+1O) conformément à IEC 60947-5-1
    Type contact miroir (1 ''O'') conformément à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1.5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    1.5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MOhm for signalling circuit
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    traitement de protection
    TH conformément à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -5...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60...80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40...70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    tenue au feu
    850 °C conformément à IEC 60695-2-1
    tenue à la flamme
    V1 conformément à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5...300 Hz
    Chocs contacteur ouvert 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 m
    hauteur
    77 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    86 mm
    poids
    0.32 kg
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-06-29
    Taille 11.2 MB
    Bulletin de données
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-03-09
    Taille 1.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-11-10
    Taille 2.4 MB
    Date 18-07-23
    Taille 2.9 MB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Manuel fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16-05-06
    Taille 157.9 KB
    Prospectus
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16-10-21
    Taille 265.6 KB
    Profil environnemental de Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-09-18
    Taille 132 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.