Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

LXM32S SERVO DRIVE SERCOS 208?480V TRI 3

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Lexium 32
    fonction produit
    Servo variateur pour commande de mouvement
    nom abrégé de l'appareil
    LXM32S
    format du lecteur
    Livre
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    [Us] tension d'alimentation
    200...240 V (- 15...10 %)
    380...480 V (- 15...10 %)
    limites de la tension d'alimentation
    170...264 V
    323...528 V
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz (- 5...5 %)
    fréquence du réseau
    47,5...63 Hz
    filtre CEM
    Intégré
    courant de sortie permanent
    3 A (f = 8 kHz)
    courant de sortie de crête 3s
    12 A pour 5 s
    alimentation continue
    800 Wà 230 V
    puissance nominale
    0.7 kWà 230 V (f = 8 kHz)
    courant de ligne
    2.4 A, THDI de 182 %à 480 V, without line choke
    3.5 A, THDI de 88 %à 380 V, with external line choke de 2 mH
    2.9 A, THDI de 98 %à 480 V, with external line choke de 2 mH
    Complémentaire
    fréquence de commutation
    8 kHz
    catégorie de surtension
    III
    courant de fuite
    < 30 mA
    tension de sortie
    <= power supply voltage
    isolation électrique
    Entre alimentation et contrôle
    type de câble
    Câble IEC monobrin (pour θ = 50 °C) matériau conducteur: cuivre 90°C ,matériau isolant des fils: XLPE/EPR
    raccordement électrique
    Bornier câble 3 mm² AWG 12 (CN8)
    couple de serrage
    0.5 N.m (CN8)
    nombre entrées TOR
    2 capture
    type d'entrée TOR
    Capture (capuchon)
    durée d'échantillonnage
    0.25 ms
    tension entrées TOR
    24 V DC pour capture
    logique d'entrée numérique
    Positif (complément de STO_A, complément de STO_B) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V conformément à EN/IEC 61131-2 type 1
    temps de réponse
    <= 5 ms (complément de STO_A, complément de STO_B)
    nombre sorties numériques
    3
    type de sortie TOR
    Logique (DO) 24 V DC
    tension de sortie TOR
    <= 30 V DC
    logique de sortie numérique
    Positif ou négatif (DO) conformément à EN/IEC 61131-2
    durée des rebonds de contact
    <= 1 ms (complément de STO_A, complément de STO_B)
    courant de freinage
    50 mA
    temps de réponse de la sortie
    250 µs (DO) numérique
    fonction de sécurité
    STO (safe torque off), intégré
    niveau de sécurité
    SIL 3 conformément à EN/IEC 61508
    interface de communication
    Intégré SERCOS III
    Intégré Modbus
    type de connecteur
    RJ45 (repère CN7) :Modbus
    interface physique
    RS485 multipoint à 2 fils Modbus
    vitesse de transmission
    9600, 19200, 38400 bps pour une longueur de bus de <= 40 m Modbus
    nombre d'adresses
    1...247 Modbus
    LED d'état
    1 LED (rouge) tension dans le servo-variateur
    fonction de signalisation
    Affichage des défauts in 7 segments
    marquage
    CE
    position de montage
    Vertical +/- 10 degree
    compatibilité produit
    Servo moteur BMH (70 mm, 1 motor stacks)
    largeur
    68 mm
    hauteur
    270 mm
    profondeur
    237 mm
    poids
    1.9 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Tests CEM réalisés conformément à EN 55011 class A group 1
    normes
    EN/IEC 61800-3
    certifications du produit
    CSA
    degré de protection IP
    IP20 conformément à EN/IEC 60529
    tenue aux vibrations
    1 gn (f = 13...150 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60028-2-27
    degré de pollution
    2 conformément à EN/IEC 61800-5-1
    caractéristique d'environnement
    Classes 3C1 conformément à IEC 60721-3-3
    humidité relative
    Classe 3K3 (5 à 85 %) sans condensation conformément à IEC 60721-3-3
    température de fonctionnement
    0...50 °C conformément à UL
    température ambiante pour le stockage
    -25...70 °C
    type de refroidissement
    Ventilateur intégré
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans facteur de déclassement
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motion Control Lexium 32 (Version 3.2)
    Date 18-12-19
    Taille 4.7 MB
    Commande de mouvement Lexium 32 (Version 3.2)
    Date 17-05-17
    Taille 5 MB
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    AC Servo Drive (Version 2.0)
    Date 17-06-14
    Taille 6.8 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32 Servo Drive DoC (Version 1.1)
    Date 16-06-06
    Taille 215.9 KB
    Firmware
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32S Firmware (Version 01.04.03)
    Date 19-01-31
    Taille 359.7 KB
    Convert LXM32M to LXM32S, Application Note (Version 1.0)
    LXM32Flashtool - V2.200 - Lexium 32 Flashtool (Version 2.200)
    LXM32S Firmware Multiloader (Version 01.04.04)
    Date 19-01-31
    Taille 369.7 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium LXM32 / LXM52 Servo Drive, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.