Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Multi 9 - C60SP - MCB - 1P - 32 A - C Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom abrégé de l'appareil
    C60SP
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    In courant assigné d'emploi
    32 A at 25 °C conforming to EN/IEC 60947-2
    type de réseau
    AC
    DC
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    AIR 10 kA at 277 V AC conforming to UL 1077
    AIR 14 kA at 240 V AC conforming to UL 1077
    AIR 14 kA at 120 V AC conforming to UL 1077
    AIR 10 kA at 65 V DC conforming to UL 1077
    AIR 10 kA at 277 V AC conforming to CSA C22.2 No 235
    AIR 14 kA at 240 V AC conforming to CSA C22.2 No 235
    AIR 14 kA at 120 V AC conforming to CSA C22.2 No 235
    AIR 10 kA at 65 V DC conforming to CSA C22.2 No 235
    Icu 3 kA at 415 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA at 240 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 20 kA at 60 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 3 kA at 415 V AC conforming to GB 14048.2
    Icu 10 kA at 240 V AC conforming to GB 14048.2
    Icu 20 kA at 60 V DC conforming to GB 14048.2
    aptitude au sectionnement
    Oui conformément à EN/IEC 60947-2
    normes
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    certifications du produit
    CSA
    CCC
    IEC
    UR
    Complémentaire
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V AC 50/60 Hz
    415 V AC 50/60 Hz
    60 V DC
    limite de déclenchement magnétique
    8.5 x In +/- 20% AC
    12 x In +/- 20% DC
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    2.25 kA 75 % x Icu at 415 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    7.5 kA 75 % x Icu at 240 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    20 kA 100 % x Icu at 60 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    2.25 kA 75 % x Icu at 415 V AC conforming to GB 14048.2
    7.5 kA 75 % x Icu at 240 V AC conforming to GB 14048.2
    20 kA 100 % x Icu at 60 V DC conforming to GB 14048.2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V AC conformément à EN/IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN/IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    72 mm
    couleur
    Grey
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycles
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Tunnel type terminal, top or bottom flexible wire(s) 1...25 mm² max (AWG 18...AWG 8)
    Tunnel type terminal, top or bottom rigid wire(s) 1...35 mm² max (AWG 18...AWG 2)
    Tunnel type terminal, top or bottom flexible with ferrule wire(s) 1...25 mm² max (AWG 18...AWG 3)
    longueur de dénudage des fils
    14 mm (top or bottom)
    couple de serrage
    3.5 N.m (haut ou bas)
    protection fuite à la terre
    Sans
    Environnement
    degré de protection IP
    IP40 for modular enclosure conforming to IEC 60529
    IP20 conformément à IEC 60529
    degré de pollution
    3 conformément à EN/IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 conformément à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % ( 55 °C )
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    température de fonctionnement
    -30...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...80 °C
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C60SP UL1077 1P (Version 1.0)
    Date 17-01-04
    Taille 204 KB
    Date 17-01-04
    Taille 87.2 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificate of Compliance C60SP UL1077 (Version 1.0)
    CB certificate C60SP IEC60947-2 (Version 1.0)
    Date 18-12-13
    Taille 1.1 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration FD17053002 for C60SP (Version 1.0)
    Date 18-12-13
    Taille 336.7 KB