Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9 iEM - compteur d'énergie sans fil - KWH - 200A

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    PowerLogic
    nom du produit
    PowerLogic EM4300
    nom abrégé de l'appareil
    EM4302
    fonction produit
    Compteur d'énergie
    protocole de communication
    Zigbee : 2400 MHz,
    Complémentaire
    Type de données
    Puissance active et réactive
    Énergie active et réactive
    Énergie apparente
    Tension
    Courant
    Fréquence
    Puissance apparente
    type de comptage
    Active, reactive, apparent energy (signed, two quadrant)
    [Us] tension d'alimentation
    2400 MHz AC ±10%
    [In] courant nominal
    200 A
    fréquence du réseau
    60 Hz
    50 Hz
    précision de mesure
    1 % énergie active
    types d'entrée
    TI ouvrants de Rogoswki 4...240 A - à <= 65 °C, longueur de câble = 1.5 m
    support de montage
    Rail DIN
    Montage sur panneau
    type de réseau de communication
    Sans fil Zigbee 10 mW 2.4 GHz 10 m
    signalisation locale
    Vert/rouge LED : status
    type d'affichage
    Sans afficheur
    température de fonctionnement
    -10...55 °C
    mode de raccordement
    Bas bornes à vis 0.2...2.5 mm²
    couple de serrage
    0.5 N.m
    longueur de dénudage des fils
    7 mm
    puissance consommée en W
    2 W
    compatibilité produit
    Powerlogic Concentrateur ComX
    MPM SmartStruxure Lite
    mode d'installation
    Encliquetable
    Par vis
    Catégorie de mesure
    Catégorie III
    type d'installation
    Intérieure
    tension d'isolement
    300 V III Classe II conformément à IEC 61010-1
    courant d'alimentation
    <= 0.4 A
    type de protection
    Dectionneur fusibles 10 A entrée de mesure
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    humidité relative
    90 %à 37 °C
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    certifications radio
    R&TTE
    FCC
    IC
    normes
    UL 61010-1 ed. 3
    EN 62311 2008
    ETSI EN 301 489-1 v1.9.2
    ETSI EN 301 489-17 v2.2.1, 2012
    ETSI EN 300 328 V1.8.1
    EN 61010-1 ed. 3
    EN 61326-1 2013
    ETSI EN 300 440-1 v1.6.1
    ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
    FCC CFR 47 part 15
    RSS 210 issue 8
    directives
    2004/108/EC - Compatibilité électromagnétique
    1999/5/EC - directive R&TTE
    2006/95/EC - Directive basse tension
    certifications du produit
    FCC
    IC
    CE
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.1)
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.2)
    Wireless Metering System Catalogue (Version 1.0)
    Date 19-02-22
    Taille 2.9 MB
    Date 19-02-22
    Taille 991.4 KB
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EM4300 series user manual -FR (Version 02)
    Date 16-11-15
    Taille 3 MB
    PowerLogic™ EM4300 series user manual (Version 02)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic EM4300 series installation sheet -EN-ES-FR-DE-IT-PT (Version 04)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.