Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    fonction produit
    Disjoncteur
    gamme de produits
    PowerPact M
    codification du pouvoir de coupure
    J
    trip unit technology
    Électronique basic ET 1.0 LI
    accessory / separate part type
    Control cable ON and OFF end
    Complémentaire
    plage de puissance du capteur de courant
    800 A
    [In] courant nominal
    800 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V CA
    mode d'installation
    Unit mount
    description des pôles
    3P
    pouvoir de coupure
    100 kA 240 V AC
    65 kA 480 V AC
    25 kA 600 V AC
    continuous current rating
    80 %
    raccordement électrique
    Lugs load
    Lugs ligne
    jauge AWG
    AWG 3/0...500 kcmil aluminium/copper 3(cables(s))
    couple de serrage
    50 N.m for 95...240 mm² (AWG 3/0...500 kcmil)
    Environnement
    certifications du produit
    Listé UL
    IEC
    CSA
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.