Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher Square D NQ 300 A panneaux de distribution

Square D NQ 300 A panneaux de distribution - NQSE142300F

Tableaux de distribution 300 A NQ

Image
Tout afficher Square D NQ 300 A panneaux de distribution
Square D NQ 300 A panneaux de distribution - NQSE142300F
Tableaux de distribution 300 A NQ

TABLEAU DE DISTRIBUTION DE 300A NQ AVEC 42 CIRCUITS ET UN CADRE ENCASTRÉE

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    nom abrégé de l'appareil
    NQ
    fonction produit
    Tableau de distribution
    type de couvercle
    Couvercle encastrée
    Complémentaire
    [In] courant nominal
    300 A
    mode d'installation
    Suspendu
    [Ue] tension assignée d'emploi
    120/240 V CA
    montage de l'appareil
    Encastré
    description des pôles
    Bipolaire
    jauge AWG
    AWG 1/0 aluminium/copper
    load center type
    Disjoncteur principal
    nombre de circuits
    42
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    configuration du câblage
    Type 2 fils sans neutre
    matière du boitier
    Galvanized steel
    hauteur
    62 in
    largeur
    20 po
    profondeur
    5.75 po
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA Type 1 intérieur
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.