Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Compteur d'énergie M7550 - 10 Mo- 256 échantillons - 5 A - 60 Hz - Ethernet

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    PowerLogic
    nom du produit
    PowerLogic ION7550
    nom abrégé de l'appareil
    ION7550
    fonction produit
    Compteur d'énergie et de la qualité de l'énergie
    Complémentaire
    analyse de la qualité de l'alimentation
    Capture de la forme d'onde
    Disturbance direction detection
    Compliance monitoring
    Dip and swell, transient
    Distorsion harmonique
    Programmabilité (fonctions logiques et mathématiques)
    Setpoint learning
    Détection de creux et pointes de tension
    Jusqu'à 63ème harmonique
    fonction de l’appareil
    Comptage tarifaire
    Co-génération et surveillance IPP
    Contrôle de la demande et du facteur de puissance
    Compression de charge
    Surveillance de l'équipement et contrôle
    Impulsions d'énergie et totalisation
    Correction du transformateur de mesures
    type de mesure
    Puissance apparente total
    Puissance apparente par phase
    Puissance active total
    Puissance active par phase
    Puissance réactive total
    Puissance réactive par phase
    Tension
    Courant
    Fréquence
    Facteur de puissance total
    Facteur de puissance par phase
    tension d'alimentation
    85...240 V AC 47...63 Hz
    110...300 V DC
    fréquence du réseau
    60 Hz
    [In] courant nominal
    5 A
    description des pôles
    1P + N
    3P
    3P + N
    puissance consommée en VA
    20 VA at 85...240 V AC
    <= 45 VA at 85...240 V DC
    20 VA at 110...300 V
    <= 45 VA at 110...300 V
    type d'affichage
    LCD rétro-éclairé
    cadence d'échantillonnage
    256 échantillons/cycle
    courant de mesure
    0...5 A
    type d'entrée
    Current 0.005...20 A 0.002 Ohm
    tension de mesure
    100...600 V AC phase to phase
    57...347 V AC phase to neutral
    gamme de fréquence de mesure
    42...69 Hz
    nombre d'entrées
    8 numérique 120 V DC
    précision de mesure
    0.2 % énergie
    0.1 % courant 1...5 A
    0.1 % tension 57...288 V
    classe de précision
    Classe 0.2S énergie conformément à IEC 62053-22
    nombre de sorties
    3 relais
    4 statique
    protocole de communication
    Telnet
    DNP3 : <= 115,2 kbits/s,
    ION : <= 115,2 kbits/s,
    Modbus : <= 115,2 kbits/s,
    TCP/IP : 10/100 Mbit/s,
    prise en charge de port de communication
    Ethernet RJ45
    Infrared
    RS485 bornier
    RS485/RS232 SUB-D 9
    enregistrement de données
    Rapports de données
    Rapports des événements
    Nombre min./maxi de valeurs instantanées
    Séquence d'enregistrement d'événement
    Horodatage
    Tendance/prévision
    Synchronisation GPS
    vitesse de transmission
    10/100 Mbit/s
    300...57600 bauds
    300...115200 bauds
    <= 19200 bauds
    capacité mémoire
    10 MB
    services Web
    Serveur web
    protection des règlages
    Protégé par code d''accès
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    ● susceptibilité aux champs électromagnétiques, conformément à IEC 61000-4-3
    ● test d'immunité aux transitoires électriques rapides, conformément à IEC 61000-4-4
    ● test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs, conformément à IEC 61000-4-5
    ● décharge électrostatique, conformément à IEC 61000-4-2
    ● émissions transmises par conduction et rayonnées catégorie B, conformément à CISPR 22
    mode d'installation
    Suspendu
    support de montage
    Porte de boîtier
    type d'installation
    Installation en intérieur
    catégorie de surtension
    III
    degré de protection IP
    IP30 arrière IEC 60529
    IP50 face avant IEC 60529
    humidité relative
    5...95 %
    degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    -20...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    normes
    IEC 61010-1
    largeur
    192 mm
    profondeur
    174 mm
    hauteur
    192 mm
    poids
    1.9 kg
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Dimensions_for_7500_PDF (Version 1.0)
    Date 15-09-09
    Taille 438.6 KB
    Dimensions_for_7500 (Version 1.0)
    Date 15-10-19
    Taille 2.2 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.