Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

relais temporisé travail réglable - 0,05..1 s - 24 V CA CC - 2OF

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 01 juin 2016
Fin de service 01 juin 2016
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence RE7TP13BU est remplacée par :
Produit
Qté
RE22R2AMR
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Fin de vie.
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
1
  • Principal
    gamme de produits
    Zelio Time
    fonction produit
    Relais de temporisation industriel
    description des contacts
    2 ''OF''
    nom de composant
    RE7
    type de temporisation
    A
    time delay range
    0.05 s...300 H
    Complémentaire
    type de sortie TOR
    Relais
    matériau des contacts
    Contacts nickel argent 90/10
    dimension du pas en largeur
    22.5 mm
    [Us] tension d'alimentation
    110...240 V ACà 50/60 Hz
    24 V AC/DCà 50/60 Hz
    42...48 V AC/DCà 50/60 Hz
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us
    mode de raccordement
    Bornes à vis, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm² souple avec embout
    Bornes à vis, capacité de serrage: 2 x 2,5 mm² souple sans embout
    couple de serrage
    0.6...1.1 N.m
    réglage exact du temps de retard
    +/- 10 % pleine échelle
    précision de répétition
    +/-0,2 %
    dérive en température
    < 0,07 %/°C
    dérive en tension
    < 0,2 %/V
    durée minimale de l'impulsion
    20 ms
    temps de réinitialisation
    50 ms
    tension de coupure maximale
    250 V AC/DC
    durée de vie mécanique
    20000000 cycle
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    <= 2 A DC-13 24 Và 70 °C conformément à IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    <= 3 A AC-15à 70 °C conformément à IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    <= 0.1 A DC-13 250 Và 70 °C conformément à IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    <= 0.2 A DC-13 115 Và 70 °C conformément à IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    capacité de commutation minimum
    12 V / 10 mA
    caractéristiques du potentiomètre
    Linear 47 kOhm (+/- 20 %), 0.2 W, cable length: 25 m Z1Z2terminal(s)
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    III conformément à IEC 60664-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V entre circuit de contact et entrées de commande IEC certifié
    250 V entre circuit de contact et alimentation IEC certifié
    300 V entre circuit de contact et entrées de commande CSA certifié
    300 V entre circuit de contact et alimentation CSA certifié
    valeur de désengagement
    > 0,1 Uc
    position de montage
    Toutes positions sans déclassement
    tenue aux ondes de choc
    2 kV conformément à IEC61000-4-5 niveau 3
    puissance consommée en VA
    2 VA 48 V
    1.2 VA 24 V
    12.5 VA 240 V
    2.8 VA 110 V
    puissance consommée en W
    0.8 W 24 V
    1.6 W 48 V
    description des bornes
    (15-16-18)OC_OFF
    (25-26-28)OC_ON
    (B1-A2)CO
    (Z1)UNUSED
    (Z2)UNUSED
    ALT
    hauteur
    78 mm
    largeur
    22.5 mm
    profondeur
    80 mm
    poids
    0.15 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    3 ms
    normes
    EN/IEC 61812-1
    certifications du produit
    CSA
    GL
    UL
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    température de fonctionnement
    -20...60 °C
    humidité relative
    15...85 % (3K3) conforming to IEC 60721-3-3
    tenue aux vibrations
    0,35 mm (f = 10...55 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20 (bornes)
    IP50 (enveloppe)
    degré de pollution
    3 conformément à IEC 60664-1
    tenue diélectrique
    2.5 kV
    onde de choc non-dissipative
    4.8 kV
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV (en contact) conformément à IEC 61000-4-2 niveau 3
    8 kV (dans l'air) conformément à IEC 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m conformément à IEC 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV conformément à IEC 61000-4-4 niveau 3
    perturbation radiée/conduite
    Groupe 1 CISPR11 - Classe A
    CISPR22 - classe A
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for RE7TP13BU: Zelio Time (Version 1.0)
    Date 19-02-07
    Taille 97.7 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE7... Timer relays (Version 02)
    Date 17-12-13
    Taille 1.2 MB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Time - Timing relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.