Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: Zelio Control

Legacy

RM4TG20

Image
Gamme: Zelio Control

Legacy

RM4TG20

relais de contrôle de réseau triphasé RM4-T - plage 200..500 V

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
Ce produit n'est plus fabriqué. 31 décembre 2016
Fin de service 31 décembre 2016
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée

La référence RM4TG20 est remplacée par :
Produit
Qté
RM22TG20
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Fin de vie.
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
  • Principal
    gamme de produits
    Zelio Control
    fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure industriels
    type de relais
    Relaisde contrôle
    application spécifique du produit
    Pour alimentation triphasée
    nom du relais
    RM4-T
    paramètres surveillés par le relais
    Détection de défauts de phase
    Séquence de phases
    type de temporisation
    Sans
    plage de mesure
    198...484 V
    description des contacts
    2 ''OF''
    description des pôles
    3P
    Complémentaire
    tension de coupure maximale
    440 V AC
    contacts de sortie
    2 ''OF''
    réglage exact du temps de retard
    10 P
    temporisation à la mise sous tension
    < 650 ms
    cycle de mesure
    <= 80 ms
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    III conformément à IEC 60664-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V conformément à IEC
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz +/- 5 %
    position de montage
    Toutes positions sans
    mode de raccordement
    Bornes à vis 2 x 1,5 mm², souple câble avec embout
    Bornes à vis 2 x 2,5 mm², souple câble sans embout
    couple de serrage
    0.6...1.1 N.m
    durée de vie mécanique
    <= 30000000 cycle
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 Aà 70 °C 24 V DC-13 conformément à IEC 60947-5-1/1991
    2 Aà 70 °C 24 V DC-13 conformément à VDE 0660
    3 Aà 70 °C 115 V AC-15 conformément à IEC 60947-5-1/1991
    3 Aà 70 °C 115 V AC-15 conformément à VDE 0660
    3 Aà 70 °C 24 V AC-15 conformément à IEC 60947-5-1/1991
    3 Aà 70 °C 24 V AC-15 conformément à VDE 0660
    3 Aà 70 °C 250 V AC-15 conformément à IEC 60947-5-1/1991
    3 Aà 70 °C 250 V AC-15 conformément à VDE 0660
    0.1 Aà 70 °C 250 V DC-13 conformément à IEC 60947-5-1/1991
    0.1 Aà 70 °C 250 V DC-13 conformément à VDE 0660
    0.3 Aà 70 °C 115 V DC-13 conformément à IEC 60947-5-1/1991
    0.3 Aà 70 °C 115 V DC-13 conformément à VDE 0660
    pouvoir de commutation en mA
    10 mAà 12 V
    tension de commutation
    250 V AC
    matériau des contacts
    Contacts nickel argent 90/10
    nombre de câbles
    2
    hauteur
    78 mm
    largeur
    22.5 mm
    profondeur
    80 mm
    description des bornes ISO n°1
    (15-16-18)OC
    (25-26-28)OC
    (L1-L2-L3)CO
    ALT
    état relais de sortie
    Déclenché, présence défaut
    pas de 9 mm
    2.5
    poids
    0.11 kg
    description des bornes ISO n°2
    (21-22-24)OC
    (11-12-14)OC
    ALT
    (L1-L2-L3)CO
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique - niveau d’essai 6 kV, niveau 3 - décharge par contact conformément à IEC 61000-4-2
    Décharge électrostatique - niveau d’essai 8 kV, niveau 3 - décharge dans l'air conformément à IEC 61000-4-2
    Tenue aux décharges électrostatiques - niveau d’essai 6 kV - contact conformément à IEC 61000-4-2 niveau 3
    Tenue aux décharges électrostatiques - niveau d’essai 8 kV - air conformément à IEC 61000-4-2 niveau 3
    normes
    EN/IEC 60255-6
    certifications du produit
    UL
    GL
    CSA
    directives
    73/23/CEE - directive basse tension
    89/336/CEE - compatibilité electromagnetique
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    température de fonctionnement
    -20...65 °C
    humidité relative
    15...85 % 3K3 conformément à IEC 60721-3-3
    tenue aux vibrations
    0,35 ms (f = 10...55 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) conformément à IEC 60529
    IP50 (gaine) conformément à IEC 60529
    degré de pollution
    3 conformément à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2.5 kV
    onde de choc non-dissipative
    4.8 kV
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV contact conformément à IEC 61000-4-2 niveau 3
    8 kV air conformément à IEC 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m conformément à IEC 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV conformément à IEC 61000-4-4 niveau 3
    perturbation radiée/conduite
    CISPR22 - classe A
    Groupe 1 CISPR11 - Classe A
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-12-14
    Taille 129.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.