Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: Zelio Relay - Relais enfichables

Relais électromécanique

RSB1A160BDS

Image
Gamme: Zelio Relay - Relais enfichables

Relais électromécanique

RSB1A160BDS

relais d'interface enfichable - Zelio RSB - complet avec embase - 1 OC - 24 V CC

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Relais d'interface
    fonction produit
    Relais enfichable
    nom abrégé de l'appareil
    RSB
    description des contacts
    1 F/O
    fonctionnement des contacts
    Standard
    tension circuit de commande
    24 V c.c.
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    16 Aà -40...40 °C
    LED d'état
    Sans
    type de commande
    Sans bouton-poussoir
    vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaire
    forme des broches
    Plat
    résistance moyenne
    1440 Ohm (DC)à 20 °C +/- 10 %
    [Ue] tension assignée d'emploi
    19.2...26.4 V DC
    [Ui] tension assignée d'isolement
    400 V conformément à EN/IEC 60947
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    3.6 kV conformément à IEC 61000-4-5
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    [Ie] courant assigné d'emploi
    16 A, NO (AC-1/DC-1) conformément à IEC
    8 A, "O'' (AC-1/DC-1) conformément à IEC
    courant commuté minimum
    5 mA
    tension de coupure maximale
    300 V DC
    400 V c.a.
    tension de commutation
    5 V
    pouvoir de commutation maximum
    4000 VA (AC)
    448 W (DC)
    courant de charge
    16 Aà 250 V AC
    16 Aà 28 V DC
    capacité de commutation minimum
    300 mWà 5 mA
    vitesse de commande
    <= 600 cycles/hour sous-charge
    <= 72000 cycles/hour sans charge
    durée de vie mécanique
    30000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycles (16 Aà 250 V, AC-1) NO
    100000 cycles (8 Aà 250 V, AC-1) "O''
    temps de fonctionnement
    4 ms between coil de-energisation and making of the Off-delay contact
    9 ms between coil energisation and making of the On-delay contact
    marquage
    CE
    consommation moyenne en W
    0.45 W DC
    seuil de tension de retombée
    >= 0,1 Uc DC
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    catégorie de protection
    RT I
    position de montage
    Toutes positions
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    1000 V AC entre contacts
    2500 V AC entre pôles
    5000 V AC entre bobine et contact
    normes
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    CSA
    GOST
    UL
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    tenue aux vibrations
    #N/A (f = 10...55 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP40 conformément à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour11 ms non fonctionnant conformément à EN/IEC 60068-2-27
    5 gn pour11 ms en marche conformément à EN/IEC 60068-2-27
    température de fonctionnement
    -40...70 °C (AC)
    -40...85 °C (DC)
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.