Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

SD315ON10B400 VARIATEUR PAS A PAS, 48V, 10A

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Lexium SD3
    fonction produit
    Entraînement pas à pas pour commande de mouvement
    nom abrégé de l'appareil
    SD315
    limites de la tension d'alimentation
    19...60 V
    Complémentaire
    format du lecteur
    Bloc
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    [Us] tension d'alimentation
    24...48 V (- 15...10 %)
    type de tension d'alimentation
    DC
    interface de communication
    Intégré impulsion/instruction
    courant de phase moteur
    <= 10 A
    consommation électrique
    <= 7.5 mA
    pertes de puissance
    <= 7 W
    calibre du fusible à associer
    10 A
    catégorie de surtension
    III
    courant de fuite
    < 30 mA
    tension état 0 garanti
    <= 0.4 V (5 V optocoupler input signals)
    <= 5 V (24 V optocoupler input signals)
    tension état 1 garanti
    15...30 V (24 V optocoupler input signals)
    2.5...5.25 V (5 V optocoupler input signals)
    courant en entrée
    <= 25 mA (5 V optocoupler input signals)
    <= 7 mA (24 V optocoupler input signals)
    fréquence d'entrée
    <= 200 kHz, 24 V optocoupler input signals
    <= 200 kHz, 5 V optocoupler input signals
    tension de coupure maximale
    30 V (pulse/direction output signal)
    10 V DC (output signal)
    30 V DC (readiness signal output)
    courant commuté maximum
    50 mA (pulse/direction output signal)
    20 mA (output signal)
    200 mA (readiness signal output)
    tension de déchet
    <= 1 V, 50 mA load (readiness signal output)
    <= 0.5 V (pulse/direction output signal)
    interface physique
    RS422 - pulse/direction interface with oscillator
    tension d'entrée
    < 30 V
    ondulation résiduelle
    < 5 % (Tension de commande 24 V)
    résistance
    10 kOhm (external potentiometer)
    type d'entrée analogique
    Voltage 0...10 V, resolution: 10 bits, impedance: 50 kOhm
    signalisation locale
    1 LED - ERR
    1 LED - RUN
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    hauteur
    117 mm
    largeur
    74.5 mm
    profondeur
    23.5 mm
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
    poids
    0.25 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-2
    Immunité aux transitoires électriques niveau 4 conformément à EN/IEC 61000-4-4
    Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-3
    Impulsion tension/courant niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-5
    normes
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 environnement 1
    EN/IEC 61800-3 environnement 2
    EN/IEC 61800-5-1
    certifications du produit
    CUL
    UL
    marquage
    CE
    température de fonctionnement
    0...50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25...70 °C
    degré de pollution
    Niveau 2
    humidité relative
    5...85 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    > 1000...< 2000 m without derating (maximum ambient temperature 40°C, lateral distance of > 20 mm)
    <= 1000 m sans facteur de déclassement
    tenue aux vibrations
    1,5 mm (f = 3...13 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP20
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Eplan V5.7 Macros for SD315 stepper drive (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium DoC SD315 (Version 1.0)
    Date 18-08-21
    Taille 97.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-03-06
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-03-06
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium SD3 Stepper Motor Drive - 2.5 to 6.8 A, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.