Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

kit d’entrées numériques standard STB - 115 V CA - 2 E

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    fonction produit
    Kit d'entrée numérique standard
    composition du kit
    Base STBXBA2000
    STBXTS1110, connecteur de type à vis 5 bornes
    STBXTS2110, 5 connecteurs à ressort de bornier
    Module STBDAI5260
    nombre d'entrées logiques
    2
    tension entrées TOR
    115 V
    type de tension d'entrée numérique
    C.a.
    Complémentaire
    limites de la tension d'entrée
    0...20 V à phase 0
    74...132 V à phase 1
    tension admissible
    132 V
    tension absolue maximale
    200 V 20 ms
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    limites de fréquence réseau
    47...63 Hz
    current state 0 guaranteed
    <= 2 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 4 mA
    type d'entrée TOR
    Positif ou négatif
    temps de réponse
    1,5 ms de hors circuit à en circuit
    1,5 ms de en circuit à hors circuit
    type de protection
    Protection d''entrée varistance limitée en métal-oxyde
    Power protection external fuse 0.5 A
    isolement entre voies
    1780 V pendant 1 minute
    isolement entre canaux et bus logique
    1780 V pendant 1 minute
    remplacement à froid
    Oui
    permutation de secours sous tension
    Oui pour NIM standard
    accessoires associés
    Embase E/S STBXBA2000
    Module d'alimentation STBPDT2100/2105
    [Us] tension d'alimentation
    115/230 V
    alimentation
    Module distribution de puissance
    consommation électrique
    45 mA 5 V DC logic bus
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    II
    LED d'état
    1 LED vert état du module (RDY)
    1 DEL par canal vert état canal (IN1 à IN2)
    1 LED rouge erreur module (ERR)
    profondeur
    65.1 mm
    hauteur
    18.4 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0.065 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 61131-2 type 1
    certifications du produit
    CSA
    FM class 1, division 2
    UL
    degré de pollution
    2 IEC 60664-1
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    0...60 °C sans facteur de déclassement
    température de fonctionnement
    32...140 °F without derating
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C without derating
    température ambiante pour le stockage
    -40...185 °F without derating
    humidité relative
    95 % 60 °C without condensation
    tenue aux vibrations
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Plate-forme dautomatisme Modicon M580 (Version 6.0)
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Version 6.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Module on base 18,4 mm (Version 1.0)
    Date 17-12-13
    Taille 169.5 KB
    Date 17-12-13
    Taille 116.5 KB
    Date 17-12-13
    Taille 673.1 KB
    Date 17-12-13
    Taille 13.3 KB
    Date 17-12-13
    Taille 57.8 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-05-15
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 42.2 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 1.9 MB
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 318.7 KB
    Date 18-01-17
    Taille 104 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 1.9 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.