Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

kit de sorties numériques standard STB - 115 V CA - 2 S

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    fonction produit
    Kit de sortie numérique standard
    composition du kit
    STBXTS2110, 5 connecteurs à ressort de bornier
    Module STBDAO5260
    STBXTS1100, connecteur de type à vis 5 bornes
    Base STBXBA2000
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie TOR
    Triac
    tension de sortie TOR
    115 V
    type de tension entrée TOR
    C.a.
    Complémentaire
    courant de sortie TOR
    1000 mA 60 °C
    2000 mA 30 °C
    logique de sortie numérique
    Positif ou négatif
    tension de sortie
    74....132 V AC
    tension absolue maximale
    132 V
    temps de réponse
    10 ms de hors circuit à en circuit
    10 ms de en circuit à hors circuit
    remplacement à froid
    Oui
    permutation de secours sous tension
    Oui pour NIM standard
    état de repli
    Statut 0 NIM de base
    Configurable par l'utilisateur NIM standard
    type de protection
    Output surge protection external fuse 5 A
    isolement entre voies
    1780 V pendant 1 minute
    isolement entre canaux et bus logique
    1780 V pendant 1 minute
    courant de fuite
    <= 2 mA at state 0 132 V
    courant de pointe
    <= 20 A 40 ms
    <= 30 A 20 ms
    charge minimum
    1 mA
    remise à zéro
    Réinitialisation manuelle ou automatique défaut COM
    accessoires associés
    Module d'alimentation STBPDT2100/2105
    Embase E/S STBXBA2000
    alimentation
    Module distribution de puissance
    consommation électrique
    70 mA 5 V DC logic bus
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    II
    LED d'état
    1 LED vert état du module (RDY)
    1 DEL par canal vert état canal (OUT1 à OUT2)
    1 LED rouge erreur module (ERR)
    hauteur
    18.4 mm
    profondeur
    70 mm
    largeur
    128.3 mm
    poids
    0.067 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 61131-2
    certifications du produit
    CSA
    FM class 1, division 2
    UL
    degré de pollution
    2 IEC 60664-1
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    0...60 °C sans facteur de déclassement
    température de fonctionnement
    32...140 °F without derating
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C without derating
    température ambiante pour le stockage
    -40...185 °F without derating
    humidité relative
    95 % 60 °C without condensation
    tenue aux vibrations
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Plate-forme dautomatisme Modicon M580 (Version 6.0)
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Version 6.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Module on base 18,4 mm (Version 1.0)
    Date 17-12-13
    Taille 169.5 KB
    Date 17-12-13
    Taille 116.5 KB
    Date 17-12-13
    Taille 673.1 KB
    Date 17-12-13
    Taille 13.3 KB
    Date 17-12-13
    Taille 57.8 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 1.9 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 42.2 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Version 1.0)
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 318.7 KB
    Date 18-01-17
    Taille 104 KB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 289.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 1.9 MB
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 481.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.