Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

kit d’entrée numérique de base STB - 24 V CC - 4 E

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    fonction produit
    Kit d'entrée numérique de base
    composition du kit
    Module STBDDI3425
    STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier
    STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes
    Base STBXBA1000
    nombre d'entrées logiques
    4
    tension entrées TOR
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    Complémentaire
    limites de la tension d'entrée
    11...30 V à phase 1
    -3...5 V à phase 0
    tension admissible
    30 V
    tension absolue maximale
    56 V 1.3 ms
    courant d'entrée numérique
    8 mA
    current state 0 guaranteed
    <= 1.2 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 2.5 mA
    type d'entrée TOR
    Positif
    temps de réponse
    3,5 ms de hors circuit à en circuit
    3,8 ms de en circuit à hors circuit
    type de protection
    Protection contre l'inversion de polarité
    Protection d''entrée limité par la résistance
    Power protection integrated fuse on PDM time lag 5 A
    isolement entre canaux et bus logique
    1500 V pendant 1 minute
    remplacement à froid
    Oui
    permutation de secours sous tension
    Oui pour NIM de base
    input filtering
    3 ms
    courant fourni par le capteur
    50 mA par canal
    accessoires associés
    Module d'alimentation STBPDT3100/3105
    Embase E/S STBXBA1000
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    alimentation
    Module distribution de puissance
    consommation électrique
    45 mA 5 V DC logic bus
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    II
    LED d'état
    1 LED vert état du module (RDY)
    1 DEL par canal vert état canal (IN1 à IN4)
    profondeur
    65.1 mm
    hauteur
    18.4 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0.111 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 61131-2 type 1+
    certifications du produit
    FM class 1, division 2
    UL
    CSA
    degré de pollution
    2 IEC 60664-1
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    0...60 °C sans facteur de déclassement
    température de fonctionnement
    32...140 °F without derating
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C without derating
    température ambiante pour le stockage
    -40...185 °F without derating
    humidité relative
    95 % 60 °C without condensation
    tenue aux vibrations
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Plate-forme dautomatisme Modicon M580 (Version 6.0)
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Version 6.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 1.9 MB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 42.2 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Version 1.0)
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 318.7 KB
    Date 18-01-17
    Taille 104 KB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 289.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 1.9 MB
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 481.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.