Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: Industriel

SUG5100S90UL

Image
Gamme: Industriel

SUG5100S90UL

Onduleur 100 kVA G5K 480 V avec batt. autonome UL924, durée de secours 90 min

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Présentation
    Description
    Onduleur et quatre UL 924 répertoriés correspondant à des armoires de batterie avec une durée de fonctionnement minimum de 90 minutes.
    Model Name
    Onduleur 100 kVA G5K 480 V avec batt. autonome UL924, durée de secours 90 min
    Comprend
    Guide d'installation
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement expédié sous 2 semaines
    Disponibilité
    Canada , États-Unis
    Généralités
    Connexion en bypass
    4 fils (3Ph + N) ou 5 fils (3Ph + N + G)
    Sortie
    Capacité de l'alimentation de sortie
    90.0 KW / 100.0 kVA
    Puissance configurable max. (Watts)
    90.0 KW / 100.0 kVA
    Tension nominale de sortie
    480 3PH , 600 (3PH)
    Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 2 %
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    60 Hz
    Autres tensions de sortie
    600V
    Facteur de crête
    3 : 1
    On-line Double conversion
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde
    Branchement en sortie
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup)
    Tolérance de tension en sortie
    +/- 1 % statique, et +/- 2 % à 100 % de charge
    TDH tension de sortie
    < 1 % de charge linéaire et < 2,5 % de charge non linéaire
    Fonctionnement en surcharge
    10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
    Protection du courant de sortie requise
    144 A
    Bypass
    By-pass interne (automatique et manuel) , By-pass externe en option
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    480 3PH , 600 (3PH)
    Fréquence d'entrée
    45 - 65 Hz , 60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
    Type de connexion en entrée
    4 câbles métalliques (3PH + G)
    Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    408 - 552 (480) V
    Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    408 - 552 (480V)V
    Intensité maximale du courant d’entrée
    190 A
    Puissance du disjoncteur d'entrée
    250 A
    Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    30.0
    Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
    Type de protection requis en entrée
    Disjoncteur tripolaire
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
    Batteries pré-installées
    0
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    0 heure(s)
    Quantité RBC™
    0
    Communication et gestion
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    3
    Paneau de configuration
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
    Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
    Physique
    Hauteur max.
    1905.0 mm
    Largeur max.
    5646.0 mm
    Profondeur max.
    813.0 mm
    Hauteur du rack
    0 U
    Poids net
    8883.64 kg
    Poids avec emballage
    8929.09 kg
    Hauteur (avec emballage)
    1930.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    5688.0 mm
    Profondeur
    838.0 mm
    Unités du carton principal
    0.0
    Poids du carton principal
    0.0 lbs
    Nbre d'unités par palette
    0.0
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    5 - 90 %
    Altitude en fonctionnement
    0-999.9 mètres
    Température de stockage
    -20 - 45 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-9000 mètres
    Bruit audible à un mètre de l'unité
    63.000 dB
    Dissipation thermique
    23886.000 BTU/h
    Classe de protection
    IP 20
    Conformité
    Approbation
    UL 1778 , UL 924 Listé
    Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15-12-21
    Taille 2.3 MB
    Date 18-05-18
    Taille 3.4 MB
    Date 18-05-18
    Taille 7.3 MB
    Guide de spécification
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-06-15
    Taille 965.2 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SUG5100S90UL - G5K 100kVA UPS 480V Stand alone Battery Cabinet UL924 Backup 90min
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MGE Galaxy 5000 for Emergency Lighting and Power Equipment
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL 924 approval for MGE Galaxy 5000 UPS
    Spécification pour appel d'offres
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5000 Parallel Module 40-130 kVA 480 V
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.