Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher Modicon TSX Micro

Modicon TSX Micro - TSX3721001

Processeurs

Image
Tout afficher Modicon TSX Micro
Modicon TSX Micro - TSX3721001
Processeurs

Base TSX micro 3721 100/240 V ca

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro
    fonction produit
    Embase modulaire contrôleur
    tension principale
    100...240 V 90...264 V AC
    courant en entrée
    2 mA < 60 A
    immunité aux micro-coupures
    < 20 ms
    courant de sortie
    0,5 A
    Complémentaire
    nombre d'emplacement
    3
    type de connexion intégrée
    1 connexion série (TER/AUX) Uni-Telway 19,2 kbit/s
    1 Modbus Modbus RTU 19,2 kbit/s
    horodateur
    Avec
    type de mémoire
    RAM interne 20 Kwords données
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 128 Kmots programme et données
    RAM interne 128 Kmots stockage de données
    Flash 15 Kwords données
    Taille maxi zones articles
    256 %Mi
    1 %MWi internal words
    128 %KWi constant words
    execution time per instruction
    0.13 µs Boolean without PCMCIA card
    4.5 µs arithmetic REAL floating without PCMCIA card
    0.19 µs Boolean with PCMCIA card
    4.5 µs arithmetic REAL floating with PCMCIA card
    temps d'execution pour instruction 1 K
    5.88 100 % booléens sans carte PCMCIA
    0.27 65 % booléens et 35 % numériques sans carte PCMCIA
    4 100 % booléens avec carte PCMCIA
    0.266 65 % booléens et 35 % numériques avec carte PCMCIA
    structure d'application
    1 tâche rapide
    1 tâche maître
    16 event tasks
    système aérien
    1.6 ms master task
    type de protection
    Overload protection
    Court-circuit
    puissance totale utile au secondaire
    16 W
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique IEC 1000-4-2 niveau 3
    Test d'immunité de champ électromagnétique IEC 1000-4-3 niveau 3
    Résistance aux transitoires rapides IEC 1000-4-4 niveau 3
    Immunité aux ondes d'impulsion IEC 1000-4-5
    Onde oscillatoire amortie IEC 1000-4-12
    Immunité aux interférences électromagnétiques IEC 61131-2
    Environnement
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25...70 °C
    humidité relative
    5...95 % without condensation for operation
    10...95 % without condensation for operation
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    largeur
    341.4 mm
    hauteur
    151 mm
    profondeur
    152 mm
    poids
    1.72 kg
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1167056_TSX Micro_apr11 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 77.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_TSXMICRO_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 456.6 KB
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate MICRO PLCs (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 156.8 KB
    RMRS Marine Certificate MICRO PLCs (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 1.2 MB
    ABS_16-GE1475506_TSX37_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 1.7 MB
    LR_9700114E3_MICRO_OCT2014 (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 467.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-02-09
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-02-09
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.