Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

module d'entrées ANA Modicon Premium - 16 E multigamme

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module d'entrées analogiques
    niveau d'entrée
    Niveau haut
    nombre d'entrées analogiques
    16
    type d'entrée analogique
    Current 0...20 mA
    Current 4...20 mA
    Voltage +/- 10 V
    Voltage 0...10 V
    Voltage 0...5 V
    Voltage 1...5 V
    conversion analogique/numérique
    12 bits
    Complémentaire
    temps de cycle nominal de lecture
    51 ms
    temps d'un cycle de lecture rapide
    3 ms + 3 ms x nombre de canaux utilisés
    erreur de mesure
    0,1 % de l''échelle +/- 10 V 25 °C
    0,1 % de l''échelle 0...10 V 25 °C
    0,1 % de l''échelle 0...5 V 25 °C
    0,1 % de l''échelle 1...5 V 25 °C
    0,13 % de l''échelle +/- 10 V 0...60 °C
    0,13 % de l''échelle 0...10 V 0...60 °C
    0,13 % de l''échelle 0...5 V 0...60 °C
    0,13 % de l''échelle 1...5 V 0...60 °C
    0,16 % de l''échelle 0...20 mA 25 °C
    0,16 % de l''échelle 4...20 mA 25 °C
    0,32 % de l''échelle 0...20 mA 0...60 °C
    0,32 % de l''échelle 4...20 mA 0...60 °C
    isolement entre voies et bus
    1000 Vrms
    isolement entre voies et terre
    1000 Vrms
    isolement entre voies
    Point commun
    mode commun entre voies
    Aucun
    input overvoltage protection
    -15...15 V at state 0 250 kOhm
    -30...30 V at state 1 250 kOhm
    raccordement électrique
    2 connecteurs SUB-D 25
    surintensité
    -30...30 mA at state 1 250 kOhm
    marquage
    CE
    consommation électrique
    270 mA 5 V DC
    format du module
    Standard
    poids
    0.34 kg
    Environnement
    normes
    IEC 1131
    certifications du produit
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25...70 °C
    humidité relative
    10...95 % without condensation for operation
    5...95 % without condensation for storage
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium and Atrium using Unity Pro - Discrete I/O modules, User manual (Version 09)
    Premium et Atrium sous Unity Pro - Modules d'entrées/sorties analogiques, Manuel utilisateur (Version 11)
    Premium et Atrium sous Unity Pro, Processeurs, racks et modules d'alimentation (Version 09)
    Premium and Atrium using Unity Pro - Analog I/O Modules, User manual (Version 11)
    Premium and Atrium using Unity Pro, Processors, Racks and Power Supply Modules (Version 09)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABE7CPA02 / 03 Splitter sub-base (Version 03)
    Date 18-08-27
    Taille 427.2 KB
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 1.6 MB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 255.4 KB
    Date 18-01-17
    Taille 183.1 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 19-01-29
    Taille 181.4 KB
    ABS_00-LD186857-4_PREMIUM_JUN2014 (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 785.6 KB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 18-01-17
    Taille 750.3 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 478.2 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-03-14
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-03-14
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.