Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: Modicon TSX Micro

Extension E/S

TSXAMZ600

Image
Gamme: Modicon TSX Micro

Extension E/S

TSXAMZ600

4 E.+2 S.ANA. HAUT NIVEAU

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro
    fonction produit
    Module E/S analogiques
    nombre de canaux
    4 module d'entrée
    2 module de sortie
    type d'entrée analogique
    0...10 V
    4...20 mA
    0...20 mA
    +/- 10 V
    type de sortie analogique
    0...10 V
    4...20 mA
    +/- 10 V
    0...20 mA
    Complémentaire
    conversion analogique/numérique
    11 bits 0...10 V 0...10 V
    11 bits 0...20 mA or 4...20 mA 0...20 mA or 4...20 mA
    11 bits + sign +/- 10 V +/- 10 V
    résolution de la mesure
    0...20 mA or 4...20 mA
    0...10 V or +/- 10 V
    période d'acquisition
    16 ms 0...20 mA or 4...20 mA
    16 ms 0...10 V or +/- 10 V
    temps de réponse
    400 µs +/- 10 V ou 0...10 V
    400 µs 0...20 mA ou 4...20 mA
    400 µs +/- 10 V
    charge de sortie
    <= 0.6 Ohm 0...20 mA or 4...20 mA
    >= 2 Ohm +/- 10 V or 0...10 V
    type de protection
    Court-circuit +/- 10 V ou 0...10 V
    Court-circuit 0...20 mA ou 4...20 mA
    dérive en température
    0,107 %/10 °C 0...20 mA ou 4...20 mA
    0,054 %/10 °C 0...20 mA ou 4...20 mA
    0,083 %/10 °C +/- 10 V ou 0...10 V
    0,068 %/10 °C 0...10 V or +/- 10 V
    impédance d'entrée
    250 Ohm 0...20 mA or 4...20 mA
    2.2 Ohm 0...10 V or +/- 10 V
    consommation électrique
    180 mA
    tension d'isolement
    1000 V AC
    poids
    0.24 kg
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Conforme  - depuis  0908  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL_E486184_NRAQ-NRAQ7_ALL_JUN2018
    Date 18-08-06
    Taille 160.6 KB
    Date 18-08-06
    Taille 173.2 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-12-13
    Taille 399.3 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-08-06
    Taille 456.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.