Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: Modicon Premium

Environnement standard

TSXASY410

Image
Gamme: Modicon Premium

Environnement standard

TSXASY410

module de sorties ANA Modicon Premium - 4 S multigamme

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module de sorties analogiques
    nombre de sorties analogiques
    4
    type de sortie analogique
    Current 0...20 mA
    Current 4...20 mA
    Voltage +/- 10 V
    conversion analogique/numérique
    11 bits + sign
    Complémentaire
    temps de conversion
    2,5 ms
    résolution de la mesure
    10,25 µA 0...20 mA
    10,25 µA 4...20 mA
    5,12 mV +/- 10 V
    raccordement électrique
    Bornier à vis
    erreur de mesure
    0,45 % de l''échelle +/- 10 V 25 °C
    0,52 % de l'échelle 0...20 mA 25 °C
    0,52 % de l'échelle 4...20 mA 25 °C
    0,75 % de l'échelle +/- 10 V 0...60 °C
    0,98 % de l'échelle 0...20 mA 0...60 °C
    0,98 % de l'échelle 4...20 mA 0...60 °C
    isolement entre voies
    1500 Vrms
    isolement entre voies et bus
    1500 Vrms
    isolement entre voies et terre
    500 V
    type de protection
    Overload protection
    Protection contre les court-circuits
    limites de la tension de sortie
    <= 30 V
    impédance de charge ohmique
    < 600 Ohm 0...20 mA
    < 600 Ohm 4...20 mA
    > 1000 Ohm +/- 10 V
    inductance de charge
    < 300 µH
    capacité de charge
    < 0.1 µF
    marquage
    CE
    consommation électrique
    900 mA 5 V DC
    format du module
    Standard
    description des bornes API n°1
    (1)OUT_ANA_VOLT#0
    (10)OUT_ANA_SHIELD#
    (11)OUT_ANA_VOLT#2
    (12)OUT_ANA_COM#2
    (13)OUT_ANA_CUR#2
    (14)OUT_ANA_SHIELD#
    (15)OUT_ANA_SHIELD#
    (16)OUT_ANA_VOLT#3
    (17)OUT_ANA_COM#3
    (18)OUT_ANA_CUR#3
    (19)OUT_ANA_SHIELD#
    (2)OUT_ANA_COM#0
    (20)OUT_ANA_SHIELD#
    (3)OUT_ANA_CUR#0
    (4)OUT_ANA_SHIELD#
    (5)OUT_ANA_SHIELD#
    (6)OUT_ANA_VOLT#1
    (7)OUT_ANA_COM#1
    (8)OUT_ANA_CUR#1
    (9)OUT_ANA_SHIELD#
    poids
    0.35 kg
    Environnement
    normes
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    92/31/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    certifications du produit
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25...70 °C
    humidité relative
    10...95 % without condensation for operation
    5...95 % without condensation for storage
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Conforme  - depuis  0843  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL_E486184_NRAQ-NRAQ7_ALL_JUN2018
    Date 18-08-06
    Taille 160.6 KB
    Date 18-08-06
    Taille 173.2 KB
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-05-23
    Taille 78.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.