Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher Modicon Premium

Modicon Premium - TSXCCY1128

Environnement standard

Image
Tout afficher Modicon Premium
Modicon Premium - TSXCCY1128
Environnement standard

module à cames électronique - 128 cames - 1Axe - 7 W

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module de came électronique
    nombre de cames
    128
    nombre de pistes
    32
    fonction du module
    Élimination du retour d'axe
    Génération d'événements
    Saisie des mesures
    Compteur de pièces
    Position, monostable, frein
    Recalibrage de position
    Précompensation commutation
    modularité E/S
    1 axe
    type de circuit
    Entrée auxiliaire positif conformément à EN/IEC 61131 type 1
    Codeur incrémental avec 10 à 30 V positif ou négatif
    Codeur incrémental avec RS422 différentiel
    Complémentaire
    fréquence d'horloge
    200 kHz codeur absolu SSI
    fréquence de codeur incrémental x 1
    500 kHz
    fréquence de codeur incrémental x 4
    250 kHz
    puissance dissipée en W
    7 W
    cycle de rafraîchissement des sorties
    <= 100 µs 32
    <= 200 µs 128
    <= 50 µs 16
    compatibilité de l'entrée numérique
    Codeur absolu sortie SSI en série
    Codeur incrémental 10 à 30 V Totem pole
    Codeur incrémental ligne à émission 5 V CC RS422/485
    Codeur absolu sortie parallèle ABE7CPA11
    tension d'entrée
    24 V auxiliary input
    24 V encoder with 10...30 V
    courant en entrée
    8 mA auxiliary input
    10 mA RS422
    15.5 mA encoder with 10...30 V
    limites de la tension d'entrée
    <= 5,5 V RS422
    19...30 V auxiliary input
    19...30 V encoder with 10...30 V
    tension état 1 garanti
    > 3 V RS422
    >= 11 V auxiliary input
    >= 11 V encoder with 10...30 V
    current state 1 guaranteed
    >= 5 mA encoder with 10...30 V
    >= 5.8 mA RS422
    >= 3 mA auxiliary input
    tension état 0 garanti
    < 5 V auxiliary input
    < 5 V encoder with 10...30 V
    <= -3 V RS422
    current state 0 guaranteed
    <= 1.5 mA auxiliary input
    <= 2 mA encoder with 10...30 V
    <= -5.8 mA RS422
    temps de réponse
    < 100 µs auxiliary input
    impédance d'entrée
    3000 Ohm for nominal U auxiliary input
    1500 Ohm for nominal U encoder with 10...30 V
    type de sortie
    Sortie piste conformément à EN/IEC 61131-2
    tension de sortie
    24 V DC
    courant de sortie nominal
    0.5 A
    courant assigné d'emploi
    <= 12 A per module
    <= 6 A per connector
    <= 0.6 A per output
    limites de la tension de sortie
    19...30 V
    compatibilité de sortie
    Positive logic DC inputs (resistance <= 15 kOhm)
    charge sur lampe à filament
    10 W
    fréquence de commutation
    < 0,6/LI² inductive
    seuil de détection en tension du préactionneur
    < 14 V fault state
    > 18 V OK state
    protection contre les surcharges en sortie
    Limiteur de courant
    Disjoncteur thermique
    protection court-circuit sortie
    Limiteur de courant
    Disjoncteur thermique
    protection surtension en sortie
    Diode Zener
    protection inversion de polarité
    Diode inversée sur l’alimentation électrique
    vérifications
    Surveillance alimentation électrique de préactuateur
    signalisation locale
    1 LED vert diagnostic des canaux en fonction (CH0)
    1 LED vert processeur en marche (RUN)
    1 LED rouge module E/S ou défaut de configuration (E/S)
    1 LED rouge défaut processeur ou système (ERR)
    raccordement électrique
    1 connecteur HE-10 20 broches pour la connexion des entrées auxiliaires et l'alimentation électrique du codeur
    1 connecteur HE-10 20 broches pour la connexion des sorties de circuits sur les groupes 0 et 1
    1 connecteur HE-10 20 broches pour la connexion des sorties de circuits sur les groupes 2 et 3
    1 connecteur SUB-D 15 pour la connexion du codeur incrémental ou absolu
    consommation électrique
    660 mA 5 V DC
    15 mA 24 V DC
    format du module
    Standard
    poids
    0.48 kg
    Environnement
    temps de décharge électromagnétique
    < L/R s
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25...70 °C
    humidité relative
    10...95 % without condensation for operation
    5...95 % without condensation for storage
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-08-06
    Taille 80.1 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-12-13
    Taille 394.4 KB
    Date 15-01-15
    Taille 987.2 KB
    Date 17-12-13
    Taille 988.4 KB
    Date 15-01-15
    Taille 400.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-08-06
    Taille 478.2 KB
    Date 18-06-19
    Taille 1.9 MB
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-01-17
    Taille 1.6 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.