Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: Modicon TSX Micro

Accessoires

TSXCDP1001

Image
Gamme: Modicon TSX Micro

Accessoires

TSXCDP1001

câble préformé - 10 m - pour servomoteur Modicon Premium PLC

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Modicon Premium
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Câble préformé
    type d'accessoire / élément séparé
    Câble de raccordement
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de raccordement
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Automate Modicon Premium
    Servo variateur
    Complémentaire
    accessoires associés
    TSXCCY1128
    TSXCFY11
    TSXCFY21
    TSXCTY2A
    TSXCTY2C
    TSXCTY4A
    longueur de câble
    10 m
    raccordement électrique
    1 connecteur isolé HE10 20 voies côté du module
    Extrémité libre avec 4 câbles volants à code de couleurs côté PLC
    section du fil
    0.324 mm²
    jauge AWG
    AWG 22
    poids
    1.21 kg
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental de Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-12-14
    Taille 634.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.