Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: Modicon TSX Micro

Accessoires

TSXCDP202

Image
Gamme: Modicon TSX Micro

Accessoires

TSXCDP202

câble de connexion plat roulé - pour module E/S avec connecteurs HE10 - 2 m

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Câble-rubande connexion
    type d'accessoire / élément séparé
    Câble de raccordement
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de raccordement
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Module d'E/S équipé de connecteurs HE10
    Embase Telefast 2
    application spécifique du produit
    Alimentation des entrées auxiliaires 24 V CC
    Alimentation codeur CC 5V/10 à 30 V
    Complémentaire
    accessoires associés
    ABE7H08R10
    ABE7H16R20
    TSXCTY2C
    longueur de câble
    2 m
    raccordement électrique
    2 connecteurs HE10 20 voies
    section du fil
    0.08 mm²
    jauge AWG
    AWG 28
    courant par voie
    <= 0.1 A
    poids
    0.17 kg
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.