Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher Twido

Twido - TWDLCAA10DRF

Commande de base

Image
Tout afficher Twido
Twido - TWDLCAA10DRF
Commande de base

base automate extensible Twido 100..240 V - 6 E 24 V CC - 4 S relais

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
Ce produit n'est plus fabriqué. 31 décembre 2016
Fin de service 31 décembre 2018
La référence TWDLCAA10DRF n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Twido
    fonction produit
    Embase compacte contrôleur
    nombre E/S TOR
    10
    nombre d'entrées logiques
    6
    tension entrées TOR
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    nombre sorties TOR
    4 pour relais
    [Us] tension d'alimentation
    100...240 V AC
    utilisation de l'emplacement
    Cartouche mémoire ou cartouche d'horloge binaire
    données sauvegardées
    Internal RAM (lithium) 30 days, charging time = 10 h, battery life = 10 yr
    type de connexion intégrée
    Non isolated serial link mini DIN, Modbus/character mode master/slave RTU/ASCII (RS485) half duplex, 38.4 kbit/s
    Alimentation puissance
    Complémentaire
    type d'entrée TOR
    Dissipation ou source
    limites de la tension d'entrée
    20,4...28,8 V
    courant d'entrée TOR
    11 mA for I0.0 to I0.1
    7 mA for I0.2 to I0.5
    impédance d'entrée
    2100 Ohm for I0.0 to I0.1
    3400 Ohm for I0.2 to I0.5
    temps de filtrage
    35 µs + temps de filtrage programmé pour I0,0 à I0,5 à phase 1
    45 µs + temps de filtrage programmé pour I0,0 à I0,5 à phase 0
    isolement entre les voies et la logique interne
    1500 Vrms pendant 1 minute
    résistance à l'isolement entre canaux
    Aucun
    charge minimum
    0.1 mA
    résistance de contact
    <= 30000 µΩ
    courant de charge
    2 A at 240 V AC inductive load, operating rate = 30 cyc/mn for relay output
    2 A at 240 V AC resistive load, operating rate = 30 cyc/mn for relay output
    2 A at 30 V DC inductive load, operating rate = 30 cyc/mn for relay output
    2 A at 30 V DC resistive load, operating rate = 30 cyc/mn for relay output
    durée de vie mécanique
    >= 20000000 cycles pour sortie relais
    durée de vie électrique
    >= 100000 cycles for relay output
    consommation électrique
    24 mA at 5 V DC at state 1
    26 mA at 24 V DC at state 1
    5 mA at 5 V DC at state 0
    raccordement des E/S
    Bornier à vis non amovible
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    limites de la tension d'alimentation
    85...264 V
    limites de fréquence réseau
    47...63 Hz
    courant de sortie module d'alimentation
    0.25 A for 24 V DC sensors
    courant en entrée
    250 mA
    courant à l'appel
    <= 35 A
    type de protection
    Protection électrique avec fusible interne
    puissance consommée en VA
    20 VA at 100 V
    30 VA at 264 V
    résistance d'isolement
    > 10 MOhm at 500 V, between I/O and earth terminals
    > 10 MOhm at 500 V, between supply and earth terminals
    mémoire programme
    700 instructions
    temps exact pour exécuter une instruction de 1 kilo
    1 ms
    charge système
    0.5 ms
    type de mémoire
    RAM interne, 128 compteurs, pas de virgule flottante ni de fonctions trigonométriques
    RAM interne, 128 bits internes, pas de marge, pas de triangulation
    RAM interne, 3000 mots internes, pas de virgule flottante ni de fonctions trigonométriques
    RAM interne, 64 minuteries, pas de marge, pas de triangulation
    emplacement disponible
    1
    horodateur
    Sans
    nombre d'entrée de comptage
    1 channel(s) at 20000 Hz 32 bits
    3 channel(s) at 5000 Hz 16 bits
    points de réglage analogiques
    1 point réglable de 0..0,1023
    LED d'état
    1 LED pour voyant utilisateur (STAT)
    1 LED vert pour PWR
    1 LED vert pour RUN
    1 DEL par canal vert pour état E/S
    1 LED rouge pour erreur module (ERR)
    profondeur
    70 mm
    hauteur
    80 mm
    largeur
    90 mm
    description des bornes API n°1
    (-)PW_OUT_NEG
    (+)PW_OUT_POS
    (0)IN_DIS#0
    (1)IN_DIS#1
    (2)IN_DIS#2
    (3)IN_DIS#3
    (4)IN_DIS#4
    (5)IN_DIS#5
    ALT
    COM_NEG#0-5
    TB_TOP
    description des bornesAPI n°2
    (-)PW_OUT_NEG
    (+)PW_OUT_POS
    (0)IN_DIS#0
    (1)IN_DIS#1
    (2)IN_DIS#2
    (3)IN_DIS#3
    (4)IN_DIS#4
    (5)IN_DIS#5
    ALT_1
    COM_POS#0-5
    TB_TOP
    description des bornes API n°3
    (0)OUT_DIS#0
    (1)OUT_DIS#1
    (2)OUT_DIS#2
    (3)OUT_DIS#3
    (COM0)COM#0-2
    (COM1)COM#3
    (GND)GROUND
    (L)PW
    (N)PW
    TB_BOTTOM
    poids
    0.23 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    tenue diélectrique
    1500 V for 1 minute, between I/O and earth terminals
    1500 V for 1 minute, between supply and earth terminals
    certifications du produit
    CSA
    UL
    marquage
    CE
    température de fonctionnement
    0...55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25...70 °C
    humidité relative
    30...95 % without condensation
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    altitude de stockage
    0...3000 m
    tenue aux vibrations
    0.075 mm, 10...57 Hz mounting on: 35 mm symmetrical DIN rail
    1 gn, 57...150 Hz mounting on: 35 mm symmetrical DIN rail
    1.6 mm, 2...25 Hz mounting on: plate or panel with fixing kit
    4 gn, 25...100 Hz mounting on: plate or panel with fixing kit
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-12-13
    Taille 231.5 KB
    Date 12-10-18
    Taille 8.9 MB
    Date 12-10-18
    Taille 5.3 MB
    Date 12-10-18
    Taille 6.1 MB
    Date 12-10-18
    Taille 234.6 KB
    Date 17-12-13
    Taille 8.8 MB
    Date 12-10-18
    Taille 5.9 MB
    Date 12-10-18
    Taille 2.7 MB
    Date 12-10-18
    Taille 1.8 MB
    Date 17-12-14
    Taille 7.4 MB
    Date 17-12-14
    Taille 1.7 MB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-12-14
    Taille 1 MB
    Manuel fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16-06-14
    Taille 150.6 KB
    Date 15-08-04
    Taille 594.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.